©Endress+Hauser
Liquiline CM448Rは、pH、ORP、導電率、溶存酸素、塩素、濁度、汚泥界面、SAC、硝酸塩、その他多数のパラメータ測定用の最先端の変換器です。
©Endress+Hauser
オプションのディスプレイにより、現場での測定点の設定、メンテナンス、および操作が可能になります。
©Endress+Hauser
Heartbeat Technology は、機器の状態に対応したメンテナンスを可能にし、測定点全体の検証を容易にするとともに、最適化対策の実行に役立ちます。
仕様一覧
入力
1...8x Memosensデジタル入力 2x 0/4..20 mA 入力 オプション 2..4x デジタル入力 オプション
出力 / 通信
2...8x 0/4...20 mA 電流出力 アラームリレー 4x リレー ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
保護等級
IP20 トランスミッタ IP66 ディスプレイ(オプション)
アプリケーション
Liquiline CM448Rは、最大8台のMemosensセンサを接続でき、12種類以上の測定パラメータから任意に選択して接続可能な変換器です。 非常にコンパクトな設計で、あらゆるキャビネットに適合します。また、入力、出力、コントローラー、演算モジュール(例:クリーニング制御)も備えています。 この変換器は、共通化された操作、スペアパーツを特長としシステム統合が可能なLiquilineプラットフォームポートフォリオに属しています。 Heartbeat Technologyにより、測定点の可用性とメンテナンスコストの理想的なバランスを見つけることができます。
Liquiline CM448Rは、以下の産業およびユーティリティにおけるアプリケーションに最適です。
食品および飲料産業
ライフサイエンス産業
電力・エネルギー産業
水処理・廃水処理
化学産業
船舶産業
以下の通信プロトコルおよびインターフェイスに対応します。
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webサーバー
変換器はIECEx、ATEX、CSAなどの防爆認証を取得したモジュールで拡張することで、危険場所に設置されたセンサに接続が可能です。
利点
省スペース、コスト削減: 省設置面積の筐体に8チャンネルを装備しているため、キャビネットのスペースを節約できます。
迅速な設置: キャビネットドアのカットアウトが不要で、DINレール取付を簡単に行うことができ、配線を最小限に抑えることができます。
シンプルで安全な初期設定: SDカードを使用して設定を他の機器に簡単に移植できるため、作業時間を短縮できます。
操作とメンテナンスが容易: 直感的なユーザインターフェイス、校正済みのMemosensセンサのホットプラグアンドプレイ機能、ユニバーサルコンポーネントがすべてのパラメータに適合します。
遠隔プロセス制御: スマートフォンを使用する場合でも、組込Webサーバーにより、あらゆるウェブブラウザを使って、リモート操作による診断データの表示、設定、機器パラメータへのアクセスが可能です。
可用性の向上とコスト削減: Heartbeat Technology は、機器の状態に対応したメンテナンスを可能にし、測定点全体の検証を容易にするとともに、最適化対策の実行に役立ちます。
ドライブ接続: Liquiline Edge Module CYY7 は、フィールドバスに依存せずにプロセスデータをNetilionに転送します。これにより、リモートでの概要把握とIIoTサービスの利用が可能になります。新製品として、または既存のLiquilineプラットフォームへのアップグレードとして利用できます。
Memosens 2.0:更なる最先端のセンサ技術を搭載
Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
AVRにおけるpH測定の自動化システム
ロッテルダムのBotlekにあるAVR Wasteは、年間170万トンの残留廃棄物を処理しています。Endress+HauserがどのようにpH測定を最適化したかを、ご覧ください。
全文を読む
排水中のpH測定ポイントの自動化
ドイツのStadeのDow工場では、生産排水処理におけるpHモニタリングにEndress+Hauserのソリューションを採用しています。
全文を読む
ピュアで高品質なビールとクリーンな排水を実現
Heineken(ハイネケン)が、Endress+HauserのViomax CAS51Dデジタル硝酸塩/SACセンサを使用して、ブラジルの環境を保護するためのあらゆる規制に対応しています。詳細をご覧ください。
全文を読む
お勧めの記事
会社案内
Liquiline production
A high degree of automation combined with expert craftsmanship ensures highly efficient production of the various device versions. We can tailor your device exactly to your needs.
詳細情報
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1-8デジタルチャンネル マルチパラメータ: pH、レドックス、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 あらゆる組合せで8つのセンサが接続可能 いつでもモジュラー拡張可能 モジュールとセンサはプラグ接続で可動。
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーション対応
構造
8x Memosens入力 2...8x 電流出力 アラームリレー 2x リレー SDカード(ソフトウェア更新およびセットアップのコピー&ペースト用)
外形寸法
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (inch)
保護等級
IP20 トランスミッタ IP66 ディスプレイ(オプション)
入力
1...8x Memosensデジタル入力 2x 0/4..20 mA 入力 オプション 2..4x デジタル入力 オプション
出力 / 通信
2...8x 0/4...20 mA 電流出力 アラームリレー 4x リレー ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1-8デジタルチャンネル マルチパラメータ: pH、レドックス、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 あらゆる組合せで8つのセンサが接続可能 いつでもモジュラー拡張可能 モジュールとセンサはプラグ接続で可動
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーション対応
構造
8x Memosens入力 2...8x 電流出力 アラームリレー 2x リレー SDカード(ソフトウェア更新およびセットアップのコピー&ペースト用)
外形寸法
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (inch)
保護等級
IP20 トランスミッタ IP66 ディスプレイ(オプション)
入力
1...8x Memosensデジタル入力 2x 0/4..20 mA 入力 オプション 2..4x デジタル入力 オプション
出力 / 通信
2...8x 0/4...20 mA 電流出力 アラームリレー 4x リレー ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1-8デジタルチャンネル マルチパラメータ: pH、レドックス、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 あらゆる組合せで8つのセンサが接続可能 いつでもモジュラー拡張可能 モジュールとセンサはプラグ接続で可動
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーション対応
構造
8x Memosens入力 2...8x 電流出力 アラームリレー 2x リレー SDカード(ソフトウェア更新およびセットアップのコピー&ペースト用)
外形寸法
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (inch)
保護等級
IP20 トランスミッタ IP66 ディスプレイ(オプション)
入力
1...8x Memosensデジタル入力 2x 0/4..20 mA 入力 オプション 2..4x デジタル入力 オプション
出力 / 通信
2...8x 0/4...20 mA 電流出力 アラームリレー 4x リレー ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1-8デジタルチャンネル マルチパラメータ: pH、レドックス、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 あらゆる組合せで8つのセンサが接続可能 いつでもモジュラー拡張可能 モジュールとセンサはプラグ接続で可動
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーション対応
構造
8x Memosens入力 2...8x 電流出力 アラームリレー 2x リレー SDカード(ソフトウェア更新およびセットアップのコピー&ペースト用)
外形寸法
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (inch)
入力
1...8x Memosensデジタル入力 2x 0/4..20 mA 入力 オプション 2..4x デジタル入力 オプション
出力 / 通信
2...8x 0/4...20 mA 電流出力 アラームリレー 4x リレー ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1-8デジタルチャンネル マルチパラメータ: pH、レドックス、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 あらゆる組合せで8つのセンサが接続可能 いつでもモジュラー拡張可能 モジュールとセンサはプラグ接続で可動
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーション対応
構造
8x Memosens入力 2...8x 電流出力 アラームリレー 2x リレー SDカード(ソフトウェア更新およびセットアップのコピー&ペースト用)
外形寸法
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (inch)
入力
1...8x Memosensデジタル入力 2x 0/4..20 mA 入力 オプション 2..4x デジタル入力 オプション
出力 / 通信
2...8x 0/4...20 mA 電流出力 アラームリレー 4x リレー ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1-8デジタルチャンネル マルチパラメータ: pH、レドックス、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 あらゆる組合せで8つのセンサが接続可能 いつでもモジュラー拡張可能 モジュールとセンサはプラグ接続で可動
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーション対応
構造
8x Memosens入力 2...8x 電流出力 アラームリレー 2x リレー SDカード(ソフトウェア更新およびセットアップのコピー&ペースト用)
外形寸法
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (inch)
保護等級
IP20 トランスミッタ IP66 ディスプレイ(オプション)
入力
1...8x Memosensデジタル入力 2x 0/4..20 mA 入力 オプション 2..4x デジタル入力 オプション
出力 / 通信
2...8x 0/4...20 mA 電流出力 アラームリレー 4x リレー ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1-8デジタルチャンネル マルチパラメータ: pH、レドックス、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 あらゆる組合せで8つのセンサが接続可能 いつでもモジュラー拡張可能 モジュールとセンサはプラグ接続で可動
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーション対応
構造
8x Memosens入力 2...8x 電流出力 アラームリレー 2x リレー SDカード(ソフトウェア更新およびセットアップのコピー&ペースト用)
外形寸法
220 (8.66) x 100 (3.94) x 98 (3.86) mm (inch)
保護等級
IP20 トランスミッタ IP66 ディスプレイ(オプション)
入力
1...8x Memosensデジタル入力 2x 0/4..20 mA 入力 オプション 2..4x デジタル入力 オプション
出力 / 通信
2...8x 0/4...20 mA 電流出力 アラームリレー 4x リレー ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP Ethernet
最もダウンロードされているファイル
Memosens
Memosens プロトコル付きセンサ
EN
JA
CS DE ES FR IT PL PT RU ZH
30/05/2022
28/02/2019
30/06/2017
31/01/2014
言語:
日本語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
BA01245CJA_0822-00.pdf
TI Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
デジタル Memosens テクノロジー搭載、最大 8
センサ入力キャビネットコントローラ
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
12/03/2025
28/08/2024
10/08/2022
03/05/2022
11/05/2020
言語:
日本語
バージョン:
28/08/2024
ファイルサイズ:
7.5 MB
ファイル名:
TI01112CJA_1224-00.pdf
109 ドキュメント
TI Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
デジタル Memosens テクノロジー搭載、最大 8 センサ入力キャビネットコントローラ
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
12/03/2025
28/08/2024
10/08/2022
03/05/2022
11/05/2020
言語:
日本語
バージョン:
28/08/2024
ファイルサイズ:
7.5 MB
ファイル名:
TI01112CJA_1224-00.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
30/05/2022
28/02/2019
30/06/2017
31/01/2014
言語:
日本語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
BA01245CJA_0822-00.pdf
BA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
ユニバーサル 4 線式 マルチチャンネルコントローラ キャビネット設置用
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 トルコ語 中国語
19/03/2025
25/09/2023
10/08/2022
08/10/2021
20/04/2021
言語:
日本語
バージョン:
25/09/2023
ファイルサイズ:
9.4 MB
ファイル名:
BA01225CJA_1723-00.pdf
Istruzioni di funzionamento
Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Controllore universale multicanale a quattro fili per installazione in armadio di controllo Manutenzione e diagnostica
EN
JA
French イタリア語
27/06/2013
言語:
イタリア語
バージョン:
27/06/2013
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA01227CIT_0113.PDF
KA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
ユニバーサル4線式 マルチチャンネルコントローラ キャビネット設置用
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
25/09/2023
12/08/2022
08/10/2021
20/04/2021
30/11/2019
言語:
日本語
バージョン:
25/09/2023
ファイルサイズ:
4.7 MB
ファイル名:
KA01160CJA_1123-00.pdf
EN
JA
ドイツ語
24/02/2023
27/06/2013
言語:
英語
バージョン:
24/02/2023
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
EA01080CEN_0223-00.pdf
32 GB, industrial flash drive
言語:
英語
バージョン:
23/03/2021
ファイルサイズ:
506.7 KB
ファイル名:
EA01354CEN_0121.pdf
Module 485MB or 485DP For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485
言語:
英語
バージョン:
28/11/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
EA01447CEN_0122-00.pdf
Installation Instructions Liquiline CM44xR
Service display for rail mounted device
言語:
英語
バージョン:
06/03/2014
ファイルサイズ:
138.3 KB
ファイル名:
EA01100CA2_0113.pdf
Kit 2DS Ex-i module for CM44x(R) / CM44P
Replacement / repair of the 2DS Ex-i module for CM44x(R) / CM44P
言語:
英語
バージョン:
04/07/2022
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
EA01413CEN_0122-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット CM444R/8R キャビネット取付用筐体
キット CM444R/8R DINレール 電源 AC230V
図面番号
オーダーコード
21,22
71222277
キット CM444R/8R DINレール 電源 DC24V
図面番号
オーダーコード
21,22
71222279
キット CM44xR 内部ケーブル 24V電源用
キット: 外付グラフィックディスプレイ, キャビネット
キット: 外付グラフィックディスプレイ, 携帯用
キット CM44xR サービスディスプレイ: ケーブル+グロメット
キット: エンドとブラインドカバーセット 5個
キット: 端子モジュール 1セット, 2xAI, 485
Kit Liquiline Edge Module
IEC61406 Stainl.steel TAG
IEC61406 Stainl.steel+NFC TAG
IEC61406 Stainl.steel, stainl.steel TAG
IEC61406 Stainl.steel+NFC, stainl.steel
アップグレードキット: モジュール 485 + Profibus DP
アップグレードキット: モジュール 485 + Modbus RS485
Upgrade Kit: Modul 485 + Modbus TCP
アップグレードキット: モジュール 485+EtherNet/IP
アップグレードキット: モジュール ETH+Modbus TCP
アップグレードキット:モジュール ETH+EtherNet/IP
Kit Liquiline Edge Module
アクティベーションコード EtherNet/IP + Webサーバー
アップグレードコード:Profibus DP モジュール 485
アップグレードコード:Modbus RS485 モジュール485
アクティベーションコード Modbus TCP + Webサーバー
アップグレードコード: モジュール485用Modbus TCP
アップグレード コード: 2x 0/4..20mA 出力
アクティベーションコード BASE2用Webサーバー
アップグレード コード: フィードフォワード制御
アップグレード コード: 計測レンジ 切替
アクティベーションコード PROFINET+Webサーバー BASE2
アップグレードコード:モジュール485用EtherNet/IP
アップグレードコード: Modbus TCP モジュールETH用
アップグレードコード:EtherNet/IPモジュールETH用
アクティベーションコード PROFIBUS DP 485 モジュール
アクティベーションコード ModbusRS485 485 モジュール
アクティベーションコード Liquiline 入力/出力
アップグレードコード: ケモクリーン プラス
アップグレードコード Heartbeat検証+モニタリング
Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2
アップグレードコードModbusTCP+BASE2用Webサーバ
アップグレードコード: BASE2用Webサーバー
アップグレードコード:PROFIN.+BASE2用Webサーバー
フィールドデータマネジャー, ソフトウェア, 解析機能
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる