保守期限終了製品のご案内 - 水質分析計
更新計画についてご検討ください
下記製品は、販売及び保守期限を終了した製品です。
保守期限が終了した製品はスペアパーツの供給が修了しているため、修理を行うことが出来ません。そのため突発的な故障に対応することが困難となりますので、後継機種への更新についてご検討をお願い致します。
利点
-
デジタル変換器によりセンサに依存しない変換器共通化、マルチチャンネル化によりコスト削減に貢献
-
デジタル信号でセンサと通信する変換器によるノイズ耐性を高めた安定した連続計測
-
メンテナンス効率を向上するMemosensデジタルセンサ
-
Heartbeat 診断技術によってリアルタイムでの機器健全性の把握や予知保全への貢献が可能
以下製品は2020年12月末現在までに販売及び保守サポートを終了しております。
導電率計
![導電率変換器 リキシス 導電率変換器 Lyquisys](/__image/a/9249706/k/d09461d4694f0700d3568784df9101181a66a020/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%A0.jpg)
導電率変換器
Liquisys II CLM221/252, MyCom CLM121/151, FMW8170, FMW6000
<後継機種>
CLM221 / CLM252 => Liquiline CM44シリーズ
CLM121 / CLM151 => Liquiline CM44シリーズ
FMW8170 => Liquiline CM44シリーズ
FMW6000 => Liquiline CM44シリーズ
![導電率センサ 導電率センサ](/__image/a/9249707/k/2fe4ed0563fa197a7c7aa70981dcda02225fb2d2/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/J%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%96.jpg)
導電率センサ
J プローブ
<後継機種>
J-11553B / J-11851B / J-15778 / J-16046 / J-16824 => CLS82D 4電極式導電率センサ + Jプローブアダプタ
![導電率センサ スマーテック C CLD130 導電率センサ Smartec C](/__image/a/9249708/k/67c9184884b0305bd3c18528849493fdd4b2916a/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%A3.jpg)
一体型及び組み合わせ電磁式導電率センサ
Smartec C CLD130, CLS51,
<後継機種>
CLD130 => CLD18
CLS51 + CLM121/151-ID => CLD18, または Liquiline CM44シリーズ + CLS82D 4電極式導電率センサ
濁度計
![濁度変換器 マイコム 濁度変換器 MyCom](/__image/a/9249706/k/d09461d4694f0700d3568784df9101181a66a020/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%A0.jpg)
濁度変換器 MyCom CUM121/151, Liquisys II CUM221/252
濁度センサ CUS1 / 4, CUD3
<後継機種>
CUM121 / CUM151 => Liquiline CM44 シリーズ
CUM221 / CUM252 => Liquiline CM44シリーズ
CUS1 => CUS51D
CUS4 => CUS51D
CUD3 => CUS52D
![濁度変換器 Liquisys CUM223/253、濁度センサ CUS31/34](/__image/a/9307069/k/2c527da63610c7d28cf7a74df7145e1e28911e48/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/cum2x3.jpg)
濁度変換器 Liquisys CUM223/253
濁度センサ CUS31/34
<後継機種>
CUM223 => Liquiline CM44x
CUM253 => Liquiline CM44x
CUS31 => CUS52D
CUS41 => CUS51D