キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Unifit CPA842 - pH/ORP、溶存酸素、および菌体濃度センサ用サニタリ型ホルダ

プロセスホルダ
Unifit CPA842

ライフサイエンス、食品、飲料産業向けのサニタリ型ホルダ

CPA842
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    -15~+140 °C(5~280 °F)

  • プロセス圧力

    1.6 MPa、最高140 °C(232 psi、最高284 °F)

アプリケーション

Unifit CPA842プロセスホルダはインライン洗浄および滅菌に関する非常に高い要件を満たします。
pH/ORP、溶存酸素、導電率、または菌体濃度センサをサニタリまたは滅菌アプリケーションのタンクや配管内に容易に設置できます。UnifitはEHEDG、3-A、ASME BPE、FDA および USP 88 class VIに準拠して設計されています。

Unifit CPA842は、以下のアプリケーションでタンクや配管に設置するために使用できます。

  • 食品および飲料産業

  • ライフサイエンス産業

  • 化学産業

最大1.6 MPaまでの圧力に対応します(ステンレス)。

利点

  • EHEDG class I、3-A標準74-05、ASME BPE、FDAおよびUSP 88 class VIに準拠したサニタリ設計により交差汚染を防止

  • 漏れ検知オプション、電極シールによりコンタミネーション防止

  • 電解研磨表面仕上げにより残留物の付着を防止(Ra=0.38 µmまたは0.76 µm)

  • CIP(定置洗浄)およびSIP(定置滅菌)に最適

  • サニタリ仕様の各種プロセス接続によりあらゆるアプリケーションに柔軟に適合