キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Unifit CPA442 - pH/ORPセンサ用のサニタリ型ホルダ

プロセスホルダ
Unifit CPA442

ライフサイエンス、食品、飲料産業向けのサニタリ型ホルダ

CPA442
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    最大 140°C

  • プロセス圧力

    最大 1 Mpa

アプリケーション

Unifit CPA442はタンクや配管内のpH/ ORPまたは酸素測定用のシンプルなサニタリ型プロセスホルダです。EHEDGおよび3A規格に準拠したインライン洗浄および滅菌が可能です。高品質製品の汚染を防止し、常に完全な安全性を確保できます。

Unifit CPA442は、以下のアプリケーションでタンクや配管に設置するために使用できます。

  • 食品および飲料産業

  • ライフサイエンス産業

  • 水処理

  • 化学産業

最大1.2 MPaまでの圧力に対応します(ステンレス)。

利点

  • 認証を取得したサニタリデザイン:3A規格74-05およびEHEDGクラスI基準に準拠

  • 組み込まれた漏れ防止電極シール(成形シール)により汚染なし

  • 電解研磨表面仕上げにより残留物の付着を防止(Ra=0.38 µmまたは0.76 µm)

  • CIPおよびSIPに対応

  • サニタリ仕様の各種プロセス接続およびフランジによりあらゆるアプリケーションに柔軟に適合

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性