キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
Liquiline Compact CM72は、Memosensセンサ用の最小サイズの変換器です。

1チャンネル変換器
Liquiline Compact CM72

あらゆる産業の危険場所および非危険場所アプリケーションに対応するシングルパラメータフィールド機器

CM72
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 入力

    1チャンネル変換器

  • 出力 / 通信

    4~20 mA

  • 保護等級

    IP67、IP68、NEMA Type 6

アプリケーション

Liquiline Compact CM72は、Memosensセンサ用の最小サイズの変換器です。設置スペースが限られており、複数のセンサに対応するマルチパラメータ機器が不要な場合に最適です。この変換器はセンサとともにホルダに収まるため、変換器の設置が不要です。測定パラメータと測定範囲は注文時にあらかじめ指定するため、CM72は設置してすぐに測定が可能になり、操作ミスに対して高い操作安全性を保証します。

Liquiline Compact CM72は、あらゆる産業とそのユーティリティで使用でき、青色のMemosensプラグインヘッドを備えたすべてのセンサに対応します。

  • pHセンサ

  • ORPセンサ

  • 導電率センサ

  • 溶存酸素センサ

  • 塩素センサ(予定)

測定パラメータと測定範囲は注文時にあらかじめ指定し、後から変更はできません。

本2線式機器は以下のインターフェイスに対応します。

  • 4~20 mA

IECEx、ATEX、CSAなどの国際防爆認証を取得したCM72は、危険場所での使用に適しています。

利点

  • 省スペース設置:
    この2線式機器はホルダ内に収まり、独自の電源は必要ありません。

  • 迅速なスタートアップ:
    CM72は固定設定のため初期設定が不要です。すぐに使い始めることができます。

  • Memosensテクノロジーのメリットを活用:
    Memosensセンサは、最も安全なデータ伝送、最高の測定値可用性、総合的な使いやすさを提供します。

  • 現場診断:
    変換器と接続したセンサのステータスが赤/緑色のLEDで表示されます。

  • あらゆる場所に適合:
    測定点が粉塵、蒸気、雨、雪、高温、または低温にさらされた環境においても、CM72は常に最適な変換器となります。

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products