-
技術仕様書(TI)
Liquisys M CLM223/253 技術仕様書
日本語版 - 05/2002 |
導電率 /抵抗率測定
1-チャンネルトランスミッタ
0/4-20mA、HART、Profibus。
IP54
Liquisys CLM223はすべてのアナログ導電率センサに対応する標準的な変換器です。プロセスとセンサに対する継続的な妥当性チェックにより、操作上の安全性を強化しています。リレーやフィールドバス通信など、お客様の測定内容に合わせてさまざまなハードウェアおよびソフトウェアモジュールをお選びいただけます。また、モジュールデザインを採用しているため、いつでも変換器をアップグレードできます。容易な操作および校正メニューにより、迅速かつ簡単に設定と操作を行えます。
Liquisys CLM223変換器は、アナログ導電率センサと組み合わせて以下の産業およびユーティリティにおける非危険場所でのアプリケーションに使用できます。
化学産業
食品および飲料産業
医薬・製薬
電力・エネルギー産業
水処理・廃水処理
鉱工業
Liquisys CLM223は以下のプロトコルとインターフェイスに対応します。
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
操作上の安全性が向上:継続的なプロセスチェックシステム、設定可能なアラーム機能、校正妥当性チェック
幅広い機能:導電率、抵抗率、濃度の測定、米国薬局方(USP)およびヨーロッパ薬局方(EP)に準拠した超純水モニタリング機能
操作とサービスが容易:直感的なユーザインターフェイス、容易な校正、手動接点制御のための直接アクセスが可能
メンテナンスの削減:アラームまたはリミットスイッチにより自動洗浄機能(Chemocleanを使用)を実行
あらゆるアプリケーションに適合:多様な拡張性。P(ID)コントローラ、タイマーなどにより、あらゆるプロセスに柔軟に適合させることが可能
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN | JA | ||
01/10/2005
|
|
|
|
01/07/2002
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/10/2005 |
ファイルサイズ: |
541.4 KB |
ファイル名: |
BA208CEN.pdf |
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)
EN | JA | ||
07/06/2005
|
|
|
|
27/09/2004
|
|
|
|
29/02/2004
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
07/06/2005 |
ファイルサイズ: |
2.5 MB |
ファイル名: |
XA194CA3.pdf |
Additional information for CSA Liquisys
言語: |
英語 |
バージョン: |
24/09/2013 |
ファイルサイズ: |
84.3 KB |
ファイル名: |
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf |
Special documentation
Instructions for service kits Liquisis M / CPM223 / CLM223 / COM223 /
CUM223
EN | JA | ||
01/05/2000
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/05/2000 |
ファイルサイズ: |
156.7 KB |
ファイル名: |
SD083CA2.pdf |
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
Anwendungen
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
27/04/2023 |
ファイルサイズ: |
2.4 MB |
ファイル名: |
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf |
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
言語: |
日本語 |
バージョン: |
12/01/2024 |
ファイルサイズ: |
3.5 MB |
ファイル名: |
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf |
Selection and engineering guide for different industries and
applications
言語: |
英語 |
バージョン: |
27/04/2023 |
ファイルサイズ: |
2.5 MB |
ファイル名: |
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf |