
仕様一覧
-
測定範囲
k=0.01: 0-20.0 µS/cm
k=0.1: 0-200.0 µS/cm -
プロセス温度
最高250 °C(482 °F)
-
プロセス圧力
最大4 MPa(580 psi)
アプリケーション
Condumax CLS13は発電所での蒸気/水の循環プロセスに適した堅牢な導電率センサです。高温/高圧下での低い導電率の測定用に最適化されており、プロセスを付着物や腐食から保護します。メンテナンスと設定が容易であり(大型の接続端子箱)、過酷な環境に対応します。
Condumax CLS13は、電力・エネルギー産業での蒸気/水の循環プロセスにおいて導電率を測定します。
復水の監視
ボイラー給水の監視
ボイラー排水の制御
本センサは高温/高圧下での低い導電率アプリケーションに使用できます。
ATEXやFMなどの国際防爆認証を取得する本センサは、危険場所での使用に適しています。
利点
低導電率の信頼性の高い正確な測定
高圧/高温(最高250 ℃(482 °F))での使用に最適
本体はステンレス製で外側の電極が取外し可能なため洗浄が容易
堅牢設計による高耐久性
個々のセル定数を示す品質証明
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
Condumax CLS12/CLS13 取扱説明書
日本語版 - 10/2017
高温アプリケーションに適した導電率センサ
EN JA 10/10/201731/10/2016言語:
日本語
バージョン:
10/10/2017
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
BA01641CJA_0217.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Condumax CLS13
日本語版 - 07/2022
高温アプリケーション用の導電率センサ
EN JA 05/07/202221/02/202201/06/200301/01/2003言語:
日本語
バージョン:
05/07/2022
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
TI00083CJA_1422-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Condumax CLS13
高温アプリケーション用の導電率センサ
EN JA 05/07/202221/02/202201/06/200301/01/2003言語:
日本語
バージョン:
05/07/2022
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
TI00083CJA_1422-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Condumax CLS12/CLS13 取扱説明書
高温アプリケーションに適した導電率センサ
EN JA 10/10/201731/10/2016言語:
日本語
バージョン:
10/10/2017
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
BA01641CJA_0217.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Kit CLS12/CLS13 outer sleeve
For the replacement of the outer sleeve of conductivity sensors
CLS12/CLS13EN JA 01/03/2023言語:
英語
バージョン:
01/03/2023
ファイルサイズ:
479.9 KB
ファイル名:
EA01471CEN_0123-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Condumax CLS12, CLS13
Supplement to: BA01641C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T6..T3 Ga (CLS12)
UK II 1G Ex ia IIC T6..T2 Ga (CLS13)言語:
英語
バージョン:
31/12/2021
ファイルサイズ:
438.9 KB
ファイル名:
XA02808CEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN JA 26/09/2024言語:
英語
バージョン:
26/09/2024
ファイルサイズ:
511 KB
ファイル名:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN JA 12/04/2024言語:
英語
バージョン:
12/04/2024
ファイルサイズ:
602.6 KB
ファイル名:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN JA 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003言語:
英語
バージョン:
10/01/2024
ファイルサイズ:
497.6 KB
ファイル名:
XA00083CEN_1423-00.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
言語:
英語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
言語:
ドイツ語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
Anwendungen言語:
ドイツ語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-