本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
利点一覧
-
The wireless integration of iTHERM TrustSens offers users in the life science and food and beverage industries optimized process verification with minimum effort.
The product bundle consisting of the self-calibrating temperature sensor iTHERMTrustSens and the intelligent Bluetooth and WirelessHART adapter offers a simple and convenient way of reading out the calibration data and minimizing risks. -
Easy accessible calibration status
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
組み合わせの詳細

コンポーネントと仮構成
-
固定
コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。
コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます -
コンポーネント1
- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371
コンパクト温度計固定:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _通信; 出力信号:AHART; 4-20mA>ケーブルセット:CAIP69K, 5m, L型プラグ -
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
本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
iTHERM TrustSens TM371
コンパクト温度計
受賞歴のある当社のiTHERM TrustSens TM371サニタリ測温抵抗体には、世界初の自己校正機能付きPt100センサユニットが組み込まれています。Heartbeat Technologyを搭載したサニタリ温度伝送器は、不適合が検出されないというリスクを効果的に排除し、食品、飲料、ライフサイエンス産業のアプリケーションにおいて製品の安全性およびプロセス効率の向上、生産ダウンタイムの削減を実現します。本機器はFDAおよびGMP規制に準拠し、Netilionクラウドベースのインダストリー4.0エコシステムに統合されます。
-
測定原理
測温抵抗体
-
特性 / アプリケーション
自動校正機能付き
メートル法
一体型温度プローブ
サニタリ設計
ライフサイエンス、食品・飲料 -
サーモウェル / 保護管
保護管無しバージョン
保護管付きバージョン
Tピース/エルボ付き保護管バージョン -
インサート / プローブ
交換インサートなし
-
保護管/インサート外径
6.0 mm (0.24'')
9.0 mm (0.35'')
12.7 mm (0.5") -
最大浸漬長 要問合わせ
最大 900.00 mm (35.4'')
-
保護管/サーモウェルの材質
1.4435 デルタフェライト < 1%
SUS316L相当 -
プロセス接続
コンプレッションフィッティング
溶接アダプタ
クランプ接続 ISO2852準拠
ネジパイプジョイント DIN 11851準拠
無菌ネジパイプジョイント DIN 11864-1準拠
金属シールシステム
Liquiphantアダプタ用ネジ ISO 228準拠
APV インライン
バリベント
インゴールド
SMS 1147
Neumo バイオコントロール
TT411 エルボサーモウェル DIN11865準拠 -
先端チップ部の形状
ストレート
段付 -
表面粗さ Ra
0.76 μm (29.92 μin)
0.38 μm (14.96 μin)
0.38 μm (14.96 μin) 電解研磨済み -
測定温度レンジ
Pt100:
-40~160 °C (-40~320 °F)、
オプションで190 °C (374 °F)まで
自動校正の基準点 -
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時: 4 MPa (580 psi)
-
応答時間
t50 = 2.5 秒
t90 = 5.4 秒 -
組込型伝送器
無し (4-20mA 信号, HART)
-
防爆認定
CSA C/US IS, I/1+2/A-F
CSA C/US 一般仕様
UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db
FieldPort SWA50
FieldPort SWA50は、接続されたHARTフィールド機器のHART信号を、信頼性の高い暗号化されたBluetooth®またはWirelessHART信号に変換します。Endress+HauserのSmartBlueアプリまたはEndress+HauserのField Xpertは、FieldPort SWA50の設定や、接続されたHARTフィールド機器の測定値やステータスを視覚化することができます。HARTフィールド機器は、FieldPort SWA50およびFieldEdge機器を介してNetilion Cloudに接続できます。
-
測定原理
WirelessHART
-
機能
HART機器と簡単に接続が可能な高性能のWirelessHARTおよびBluetooth®インターフェイスモジュール
-
防爆規格適合証明書
非危険場所、ATEX、IEC Ex
-
入力
HART機器へのポイントツーポイント接続
-
出力
WirelessHARTおよびBluetooth®通信インターフェイス、
動作周波数: 2.4 GHz (ISMバンド)、
基準条件下での伝送距離:
WirelessHART通信 - 最大200 m (656 ft)、
Bluetooth通信 - 最大 40 m (131 ft) -
補助電源/ループ電源
ループ電源 4~20 mA
-
寸法 (wxhxd)
W x H x D: 146 mm x 42 mm x 42 mm
(25.4 mm = 1 inch) -
ソフトウェア
HARTフィールド機器からデータを読み取り、WirelessHARTやBluetooth®経由で通信するためのソフトウェア
-
オペレーション
DIPスイッチによる設定、
スマートフォンとSmartBlueアプリおよびBluetooth®を使用した機器の設定、
Field Xpertを使用してBluetooth®またはHARTモデム経由で機器の設定、
PCとFieldCareおよびHARTモデムを使った機器の設定、
PCを使いFieldCareおよびWirelessHARTゲートウェイ経由での機器の設定 -
動作電圧
DC 24 V(最小 DC 4 V、最大 DC 30 V ):スタートアップには3.6 mA以上のループ電流が必要
内部 HART 通信用抵抗器が無効化されている場合の電圧降下:
3.2 V(運転中)、< 3.8 V(スタートアップ時)
内部 HART 通信用抵抗器が有効化されている場合(270 Ohm)の電圧降下:
< 4.2 V(ループ電流 3.6 mA時)、< 9.3 V(ループ電流 22.5 mA時)