キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
ヘッド型温度伝送器iTEMP TMT188

iTEMP TMT188
温度伝送器

危険なエリアで使用するのに適した、TCセンサー入力を備えた4-20 mAヘッド組込型温度伝送器

TMT188
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    (タイプK)<= 0.5 K
    (タイプK)<= 0.9 °F

アプリケーション

本伝送器は、一定の測定範囲で熱電対(TC)からのセンサ信号を変換するために設計されています。出力はプロセスで一般的に運用されている4~20mA電流出力です。これにより、幅広い産業アプリケーション向けに迅速・簡単・低コストでの温度測定、ならびに信頼性と精度の高い測定値を提供できます

  • TC入力信号を4~20 mAアナログ出力信号に変換するための固定範囲のヘッド型温度伝送器

  • 入力:熱電対(TC)

利点

  • 周囲温度の全範囲で高い精度

  • センサ破損または短絡時のエラー情報、NAMUR NE 43に準拠

  • NAMUR NE 21、CE準拠の電磁適合性(EMC)

  • 防爆認定:ATEX Ex iaおよび粉塵ゾーン22(EN 50281-1、FM IS、CSA IS に準拠)

  • UL認定コンポーネント、UL 3111-1準拠

  • 船級認定 

  • 電気的絶縁

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products