キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
FieldGate SWG50

FieldGate SWG50

高機能WirelessHARTゲートウェイ

SWG50
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

アプリケーション

FieldGate SWG50は、WirelessHARTネットワーク用のゲートウェイです。WirelessHARTフィールド機器の相互通信を可能にして、ネットワークのセキュリティと接続を管理します。FieldGateは、無線フィールド機器のデータを他のシステムと互換性のあるフォーマットに変換して保存します。イーサネットインタフェースを備えており、SCADA ツールなどのホストアプリケーションに接続できます。

FieldGateは、FieldPort SWA50またはSWA70などのWirelessHARTアダプタに最適です。測定や診断情報に関する拡張情報を利用した遠隔監視やデジタル第2チャンネルとして使用できます。FieldGateは、Endress+HauserのクラウドベースソリューションNetilionへ統合するためのFieldEdge SGC500と互換性があります。

利点

  • 最大100台のWirelessHART機器で構成される自己管理型のWirelessHARTネットワークの容易な設定と診断

  • コンパクトでDINレールへの取付けが可能なため、キャビネット内の限られたスペースでの使用に最適

  • プラントの危険場所においてもFieldGateを柔軟に使用可能

  • Modbus TCPやHART-IPなどの標準化プロトコルを使用して、フィールド機器情報を上位システムアプリケーションにシームレスに統合

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products