キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
WirelessHART フィールドゲート SFG70  Ethernet および RS-485 インターフェイス搭載

WirelessHART
フィールドゲート SWG70

イーサネット および RS-485 インターフェイス搭載 インテリジェント WirelessHART ゲートウェイ

SWG70
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 出力

    Ethernet (10 BASE-T/10 BASE TX)
    - HART IP および MODBUS TCP通信設定可能
    RS-485シリアルインターフェース
    - HART バージョン7.0 またはMODBUS RTU通信設定可能
    EtherNet/IP インターフェイス

  • 動作表示

    5xLEDステータス

アプリケーション

エンドレスハウザーのフィールドゲート SWG70 は、イーサネットまたは RS-485 の物理層を使用するシステムと WirelessHART ネットワークの間のインターフェイスとして機能するように設計されています。
本ゲートウェイは危険場所 ゾーン 2 に取り付けるように設計されており、 本質安全アンテナポートを装備しています。用途に応じて一体型または分離型のアンテナを取り付けることができます。

プロセスの最適化、タンクやサイロの監視/在庫管理、機器の状態監視に最適。
ワイヤレスHART ゲートウェイは無線機器データを他のシステムと互換性のあるフォーマットに変換、保存します。本機器には、 SCADA ツールなどのホストアプリケーションに接続するための イーサネットインターフェイス と シリアルインターフェイスが搭載されています。

利点

  • 自己組織化されるWirelessHARTネットワークの設定と診断が簡単に行えます。

  • MODBUS, EtherNet/IP, HART-IP または OPCのような標準的なプロトコルを使ってフィールドデバイスの情報を上位システムアプリケーションにシームレスに統合できます。

  • FieldCareを使えば、インテリジェントなフィールドデバイスの無線を介した設定および管理が可能です。

  • プラントの危険場所に於いてもフレキシブルなフィールドゲートオペレーションが可能。

ビデオ

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products