仕様一覧
-
精度
標準 0.1%
高精度校正 0.075% -
プロセス温度
-40°C~+130°C (-40°F~+266°F)
-20°C~+200°C (-4°F~+392°F) -
圧力測定範囲
10 kPa~10 MPa
(1.45psi~1450psi) -
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当
-
計測セル
10 kPa~10 MPa
(1.45psi~1450psi)
アプリケーション
Cerabar PMP43はCompact Lineシリーズの圧力伝送器です。Compact Lineは、サニタリ用途向けに開発された小型デザインと高性能を両立したシリーズです。この実績あるテクノロジーは、液体および気体中の絶対圧およびゲージ圧の測定および監視に適しています。コンパクトなセンサ構造と小径プロセス接続により、スケールの柔軟性が高く、狭いスペースでの設置が可能です。
Cerabar PMP43は、プロセス、貯蔵タンク、パイプラインの圧力およびレベル測定に使用されます。
Cerabar PMP43は、幅広いサニタリアプリケーションに最適です。
プロセスパイプの圧力監視
プロセスタンク/加圧タンクの静圧レベル測定
狭いスキッドおよびモジュールの圧力監視
利点
ガイド付きウィザードと直感的なタッチディスプレイによる容易な設定と操作により、抜群の使いやすさを実現します。
設定の整合性によるプロセスと製品の安全性向上 - チェックサムアルゴリズム(CRC)により、安全関連のパラメータが変わらないことが検証されます。
Heartbeat Technologyにより、プロセスを中断することなくオンデマンド検証結果の文書化、プロセスの異常や導圧管の詰まりの常時監視が可能になり、効率的な計器管理が実現します。
360度サニタリ設計およびIP69保護等級により、効率的な洗浄と汚染の防止を可能にします。
認証取得済みのサニタリ設計、実証された材質適合性とトレーサビリティにより、規制遵守の文書化が可能です。
ビデオ
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
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
TI Cerabar PMP43 4~20mA アナログ
日本語版 - 09/2024
圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01757PJA_0324-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Cerabar PMP43 IO-Link
圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01759PJA_0324-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Cerabar PMP43 4~20 mA HART
プロセス圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01758PJA_0324-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Cerabar PMP43 4~20mA アナログ
圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01757PJA_0324-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Cerabar PMP43 IO-Link
プロセス圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
BA02306PJA_0424-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Cerabar PMP43 4~20mA アナログ
プロセス圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
BA02304PJA_0424-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Cerabar PMP43 4~20 mA HART
プロセス圧力測定
EN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
BA02305PJA_0424-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
HARTEN JA 25/11/2024言語:
英語
バージョン:
25/11/2024
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
GP01231PEN_0124-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-Link言語:
英語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
GP01227PEN_0124-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Cerabar PMP43
圧力測定
4~20mA アナログEN JA 30/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2024
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
KA01661PJA_0224-00.pdf
-