キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
NMS5、NMT539が設置されたタンク

保税タンク用液面計と共に使用される周辺機器

平均温度計、レベル警報器、漏油検知器

保税タンクの貯蔵管理は、通常液面計のみで行われることはなく、温度計も設置して、液位と温度データから換算容量に変換して貯蔵量を管理しています。また安全に運用するため、溢れ防止用のレベル警報器や漏油を検知するための漏油検知器なども設置されます。
Endress+Hauserでは、液面計だけでなく、これらの温度計、レベル警報器、漏油検知器も一緒にご提供することが可能です。

利点

  • NMT81:本質安全防爆構造による安全な設計

  • NMT81:デジタル信号(HART)伝送による伝送誤差の低減

  • NAR300:長年のノウハウによる信頼性の高い検出

  • NAR300:雨水やセンサの揺れなどの影響を受けにくい設計

  • MPC2:電源不要のレベル警報器

液面計だけでなく周辺機器も一緒に提供可能

Endress+Hauserは長年保税タンク用液面計だけでなく、溢れ防止用のレベル警報器、平均温度計、漏油検知器についても、一緒に納入してきた実績があります。
保税タンクの貯蔵管理に必要な液面の情報、温度情報や警報信号、漏油検知情報を提供する機器について、販売するだけでなく点検や修理、保守などのサービスも提供可能です。

長年のノウハウによる信頼性の高い漏油検知

漏油検知器NAR300は長年のノウハウの蓄積により、検出部に導電率センサと音叉式センサを使用しています。音叉式センサによって液体のあり、なしを検出し、導電率センサによって油を検出します。この2つのセンサの使用によって、雨水の影響やセンサの揺れなどの影響を受けずに、安定して漏油を検出することが可能です。

本質安全防爆による安全設計の平均温度計 NMT81

平均温度計 Prothermo NMT81 は本質安全防爆構造による安全設計された温度計です。
出力は4-20mA HARTを採用しているため、デジタル信号によるデータ伝送が可能であり、伝送誤差の低減が可能です。組み合わせられる液面計・発信器によって液温度、ガス温度等様々な温度計測が高精度で可能です。また、センサ部先端のプローブによって水尺計測も可能となっています。

※こちらに記載の無い製品につきましてはお問合せください。

平均温度計:NMT81 ©Endress+Hauser

平均温度計:NMT81

レベル警報器:MPC2 ©Endress+Hauser

レベル警報器:MPC2

漏油検知器:NAR300 ©Endress+Hauser

漏油検知器:NAR300

申し訳ありません。

メンテナンスのため、本サービスは一時的に使用できません。後でもう一度やり直してください。よろしくお願い申し上げます。

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性