![漏油検知器 - フロートセンサ NAR300 漏油検知器 - フロートセンサ NAR300](/__image/a/112147/k/89d78c61c30ee01a53c3760a5ce8ff896fb1bb04/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Float_Sensor_NAR300_PP_1.jpg)
アプリケーション
タンクの防油堤内ピットやプラント、ポンプヤードに近い排水ピットに設置し、石油、植物性油などの油類の漏れ検知に威力を発揮します。導電率式および音叉式の2つの異なる検出原理を組み合わせ、2段階の警報ロジックによりシンプル且つ安全で信頼性の高い漏油モニタリングを提供します。
周囲温度: 標準= -20 to +60°C
高温= -20 to +100°C
※但し、測定液温度の下限は0℃となります。
利点
2つの異なる検出原理を持つセンサにより確実な漏れ検知を実現します。
導電率式センサ:水か水以外( 油及び空気) の判断を行います。
音叉式センサ:空気か液体( 油及び水) の判断を行います。
可動部が一切なく長寿命でメンテナンスコストを削減可能です。
配線の断絶・ピット水の凍結等発生時に警報を出力する安心・確実なフェイルセーフ機能付きです。
非水溶性の油である限り検知対象物の比誘電率を問わない検出機構
ビデオ
![Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 Xpert製品:困難なアプリケーションに対応](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging - Oil leak detecter
EN JA 01/08/2010言語:
日本語
バージョン:
01/08/2010
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
BA01027G08ja01.10.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging - Oil leak detecter
EN JA 01/11/2008言語:
日本語
バージョン:
01/11/2008
ファイルサイズ:
5.1 MB
ファイル名:
BA1027N08ja05.09.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA NAR300システム
漏油検知器フロートセンサー
EN JA 15/05/202330/04/2022言語:
日本語
バージョン:
15/05/2023
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
KA01577GJA_0223-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA NAR300システム 高温用
漏油検知器フロートセンサー
EN JA 15/05/202330/04/2022言語:
日本語
バージョン:
15/05/2023
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
KA01578GJA_0223-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Oil leak detector NAR300
Certification No. FM24US0015X
EN JA 01/04/202407/03/2018言語:
英語
バージョン:
01/04/2024
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
XA01744GEN_0224-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instruction NAR300
ATEX/IECEx
言語:
英語
バージョン:
01/09/2015
ファイルサイズ:
385 KB
ファイル名:
XA01098G-A08EN01.13.pdf
-