-
取扱説明書(BA)
サイロパイロット T FMM20 取扱説明書
日本語版 - 01/2007 |
重錘サウンディング式レベル計
+/- 2.5 cm
-20°C ... +150°C
(-4°F...302°F)
80~110 kPa abs.
(11.6psi~15.95psi abs.)
32m
アルミニウム、鉄、ステンレス
Silopilot FMM20は、粉塵の舞うパウダー状、細粒状または粗い粉体の容器やサイロ、または液体を含んだタンクで粉体のレベルを低価格で測定することができるサウンディング式レベル計です。
小麦、プラスチックペレット、粉末等の、粉塵の舞うパウダー状、細粒状または粗い粉体のバンカーまたはサイロでのレベル測定。
プロセス接続:フランジ
プロセス温度:-20~+150 ℃(-4~+302 °F)
プロセス圧力:80 kPa~110 kPa(11.6~15.95 psi)
測定範囲:32 m(105 ft)
精度:±2.5 cm(0.98")
国際防爆認証
穀物、プラスチックペレット、粉末などの微粉粒体測定において世界中で導入実績のある信頼性の高いレベル計
極めて粉塵の多い環境下でも安全な測定が可能
完全なデジタル制御による下限フェールセーフ方式により、センサウェイトのサイロ出口内への落下や、コンベアへの巻き込みリスクを低減
4行テキストディスプレイを使用したクイックメニューガイド方式
電源電圧はDC 24 VまたはAC 90~253 Vを選択可能(広範囲入力の電圧電源ユニット)
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Electromechanical Level System
EN | JA | ||
11/03/2024
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
11/03/2024 |
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
ファイル名: |
KA01692FEN_0124-00.pdf |
Product overview for applications in liquids and bulk solids
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/10/2022 |
ファイルサイズ: |
10.5 MB |
ファイル名: |
FA00001F00EN2522.pdf |
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
言語: |
イタリア語 |
バージョン: |
03/03/2023 |
ファイルサイズ: |
46.9 MB |
ファイル名: |
FA00001F00IT2522.pdf |
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
言語: |
スペイン語 |
バージョン: |
01/06/2022 |
ファイルサイズ: |
7.2 MB |
ファイル名: |
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf |
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
14/10/2022 |
ファイルサイズ: |
10.6 MB |
ファイル名: |
FA00001F00DE2522.pdf |
Selection and engineering guide for the process industry
言語: |
英語 |
バージョン: |
18/10/2022 |
ファイルサイズ: |
18.3 MB |
ファイル名: |
CP00023F00EN1922.pdf |
Product root: FMM20-, FMM50-
Declaration number: EU_01069_01.22
EN | JA | ||
01/09/2022
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/09/2022 |
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
ファイル名: |
EU_01069_01.22.pdf |