![Liquipoint FTW32 - 導電率式レベルスイッチ Liquipoint FTW32 - 導電率式レベルスイッチ](/__image/a/39055/k/c6db6e669759c6a459d1186cccf0e8fbb7fe2f37/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquipoint_FTW32_PP.jpg)
仕様一覧
-
プロセス温度
-40 °C ... 70 °C
(-40 °F ... 158 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 1 MPa
(真空 ... 145 psi) -
最小導電率
10 µS/cm
アプリケーション
Liquipoint FTW32は、導電性の液体であればシンプルかつ安全性の高いレベル検知を可能にします。多点検知(最大5点)により、複数のスイッチングポイントに対応します。
導電率10 μS/cm以上の導電性液体のレベル検知用。オーバーフロー防止用スイッチ、ポンプの空引き防止用スイッチ、ポンプの2点制御、多点検知に使用できます。
プロセス接続:ネジ込み
センサ長:0.25~15 m(10~590")
プロセス温度:-40~70 °C(-40~158 °F)
プロセス圧力:-0.1~1 MPa(-14.5~145 psi)
国際防爆認証、オーバーフロー防止および漏れ検知認証(WHG)
利点
1つのプローブで最大5点のポイントレベル検知が可能なコストパフォーマンスの高い導電性液体用プローブ
校正不要
最も一般的な導電性液体に合わせた標準設定
タンク内に可動部品なし - 長寿命運転、摩耗や破損のない信頼性の高い運用
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Liquipoint T FTW 31, FTW 32 技術仕様書
液体のレベルリミット検知
導電性液体の多点検知用レベルリミットスイッチEN JA 19/08/201609/04/201309/07/201001/07/2003言語:
日本語
バージョン:
01/07/2003
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
TI375fja_0703_0212.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquipoint FTW31, FTW32 取扱説明書
エレクトロニックインサート付き
レベルリミットスイッチEN JA 09/07/201001/02/200501/07/2003言語:
日本語
バージョン:
01/02/2005
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
Ka203fja_0205.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Liquipoint T FTW32
導電率式レベルリミット測定
EN JA 15/04/2024言語:
日本語
バージョン:
15/04/2024
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01712FJA_0124-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquipoint T FTW31, FTW32 Operating Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN JA 09/04/201309/07/201001/02/200501/07/2003言語:
英語
バージョン:
09/04/2013
ファイルサイズ:
336.4 KB
ファイル名:
KA00204FA6_1313.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 G Ex ia [ia] IIC GbEN JA 28/02/202213/04/201631/12/201001/03/2003言語:
英語
バージョン:
28/02/2022
ファイルサイズ:
399.5 KB
ファイル名:
XA00230FEN_1521-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
Approval No.: EG 03 004-a
ATEX II 3 G
Protection:
EEx nA [L] IIC T6
EEx nC [L] IIC T6EN JA 01/02/2003言語:
英語
バージョン:
01/02/2003
ファイルサイズ:
189 KB
ファイル名:
XA226FA3.PDF
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 G Ex ia [ia] IIC Gb言語:
英語
バージョン:
28/03/2022
ファイルサイズ:
399 KB
ファイル名:
XA02698FEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Liquipoint T FTW31, FTW32
1Ex ia IIC T6 Gb
EN JA 03/08/2020言語:
英語
バージョン:
03/08/2020
ファイルサイズ:
120.4 KB
ファイル名:
XA02096FEN_0120.pdf
-
-
-
ZE(証明書)
Leckagesonden mit Messumformer Liquipoint FTW31, FTW32
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-65.40-360 (DIBt)EN JA 18/10/201802/08/201301/08/200801/02/2004言語:
ドイツ語
バージョン:
18/10/2018
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
ZE00257FDE_1418.pdf
-