キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Nivotester FTW325 - 導電率式レベルスイッチ

導電率式
レベルスイッチ
Nivotester FTW325

導電率センサ接続用の本質安全防爆回路を搭載したレベルスイッチ

FTW325
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 最小密度

    最小 10 uS

アプリケーション

Nivotester FTW325は、導電率センサ接続用の本質安全防爆回路を搭載したレベルスイッチです。一体型ハウジングによりキャビネット内の標準DINレールへの取付けが容易です。

危険場所での使用にも対応する液体タンク用のレベルスイッチ。可燃性または不燃性の有害な液体が入ったタンクのオーバーフロー防止スイッチ、およびポンプの空引き防止用スイッチとして使用できます。

  • 取付け:キャビネット内の標準レール取付

  • 2点制御およびレベル検知

  • 周囲温度:-20~+60 ℃(-4~+140 °F)

  • 国際防爆認証

利点

  • 導電性液体用のコストパフォーマンスの高いレベルスイッチ

  • センサを危険場所で使用するための本質安全防爆回路(EEx ia IIC)を搭載

  • 変換器からセンサまでのライン監視

  • 感度を調整可能

  • アラームリレーを2番目のレベルリレーとして使用可能(SPDT)

  • プラグ端子により配線が簡単

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products