キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquipoint FTW31 - 導電率式レベルスイッチ

導電率式
レベルスイッチ
Liquipoint FTW31

最大5点のスイッチングポイントの検知が可能な多点検知用ロッドプローブ

FTW31
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空 ... 1 MPa
    (真空 ... 145 psi)

  • 最小導電率

    10 µS/cm

アプリケーション

Liquipoint FTW31は、導電性の液体であればシンプルかつ安全性の高いレベル検知を可能にします。多点検知(最大5点)により、複数のスイッチングポイントに対応します。

導電率10 μS/cm以上の導電性液体のレベル検知用。オーバーフロー防止用スイッチ、ポンプの空引き防止用スイッチ、ポンプの2点制御、多点検知に使用できます。

  • プロセス接続:ねじ込み

  • センサ長:0.1~4 m(3.9~157")

  • プロセス温度:-40~100 ℃(-40~212 °F)

  • プロセス圧力:-0.1~1 MPa(-14.5~145 psi)

  • 国際防爆認証、オーバーフロー防止および漏れ検知認証(WHG)

利点

  • 1つのプローブで最大5点のポイントレベル検知が可能なコストパフォーマンスの高い導電性液体用プローブ

  • 調整の必要なし

  • 最も一般的な導電性液体に合わせた標準設定

  • タンク内に可動部品なし - 長寿命運転、摩耗や破損のない信頼性の高い運用

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

旧機種