キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

パドル式レベルスイッチ

粉体用レベルスイッチ

パドル式レベルスイッチ

汎用的に使用可能なパドル式レベルスイッチSoliswitchは、粉体サイロにおける満量、空、要求アラームとして用意されています。粉体アプリケーションに対応するSoliswitch機器のラインナップをご確認いただき、下のボタンをクリックしてください。

3 製品
フィルタ

You've viewed 8 of 32 products

パドル式レベルスイッチ

製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。

粉体のポイントレベル検出に対応する異なるバリエーションのパドルスイッチが用意されています。堅牢性の高いポリマーハウジングとコンパクトなデザインにより、粉体アプリケーションにおける満量、空、要求アラームの理想的なセンサとして機能します。最適な材質が採用された本機器は極めて堅牢性が高いため、粉塵爆発の危険がある場所で使用することが可能です。最大粒度50mm(2”)までの流動粉体に最適です。

※パドル式レベルスイッチは、現在国内での通常販売を行っておりません。 販売条件については、弊社までお問合せください。

パドル式レベルスイッチ:測定原理

パドルが粉体に覆われた場合、その回転が停止します。これによりリレーが作動します。

利点

  • シンプルなアプリケーションに適した測定原理
  • 校正は不要