キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquiphant FTL41

Liquiphant FTL41

基本的なアプリケーション向けの音叉式レベルスイッチがお客さまのプラントの複雑さを軽減

FTL41
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    -40 °C~+150 °C
    (-40 °F~+302 °F )

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空~4 MPa
    (真空~580 psi)

  • 最小密度

    0.5 g/cm³
    (0.4 g/cm³ オプション)

アプリケーション

Liquiphantレベルリミットスイッチはフィールド分野で世界中に600万台以上の導入実績があり、本機器の日々の信頼性を実証します。アクティブセンサテクノロジーにより、常に機器が正しく動作していることを確認できます。
また、異なる測定物に対して調整する必要がありません。

あらゆる液体に対応する伸長パイプ付きレベルスイッチ。

  • プロセス接続:ネジ込み、フランジおよびサニタリプロセス接続(トリクランプ)

  • プロセス温度:-40~+150°C(-40~+302 °F)

  • プロセス圧力:-0.1~+4 MPa(-14.5~+580 psi)

  • センサ材質:SUS 316L相当

  • 国際防爆認証、WHG認定

利点

  • 1つの計測システムであらゆる測定物に対応します。アクティブセンサテクノロジーに基づいたプラグアンドプレイ機能によりすぐに使用できます。

  • フロートスイッチよりも長期の安定性を実現

  • スイッチポイントの優れた繰返し性

  • あらゆるポンプ輸送可能な液体で汎用的に使用可能

  • メンテナンスフリー

ビデオ

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products