
仕様一覧
-
最大測定誤差
+/-2.0 %
-
測定範囲
0....452,389 m3/h
-
測定物のプロセス温度
15...65 mm
-40...+150°C
(-40...+302°F)
50...300 mm
-40...+170°C
(-40...+338°F)
100...4000 mm
-40...+80°C
(-40...+176°F) -
最大プロセス圧力
リミットなし
アプリケーション
ポータブル型の超音波流量計 Proline Prosonic Flow 93T は、クランプオン型センサを搭載しており、一時的な監視やテストを目的とした測定に最適です。バッテリーで稼働するため電源は不要です。Proline Prosonic Flow 93Tは既存の流量測定点での確認測定に最適です。
本センサは、不純物を含まない、もしくはわずかに含んだ液体の非接触計測に適しています。加圧液体や導電性の液体であるかどうかは問わず使用できます。
各所に持ち運んで一時的な精密な計測や確認を行う場合の理想的なソリューションです。
ライニングの有無を問わず、すべての金属製またはプラスチック製の配管、ならびにライニング付配管に対して使用することができます。
適合管径: 15 ~ 4000 A
液体温度範囲: -40 ~ +170 °C
利点
自動周波数スキャンにより、最大限の計測性能を発揮
迅速かつ安全な設置 – 専用の取付キット
漏れの箇所が増えません – 配管の外側からの外部測定
プロセスの透過性を確保 – 診断機能
測定点の一時的な監視 – 充電式バッテリーと電流出力を搭載したポータブル型流量計
他の流量計の確認 – データロガーおよび電流入力を内蔵
自動データリカバリ
ビデオ
旧機種
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Prosonic Flow 93T ポータブル 技術仕様書
日本語版 - 07/2011
ポータブル型超音波流量計 液体流量計測
EN JA 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009言語:
日本語
バージョン:
01/07/2011
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
Ti00085dja_1311_1211.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Prosonic Flow 93T ポータブル 取扱説明書
日本語版 - 06/2009
ポータブル型超音波流量計
EN JA 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009言語:
日本語
バージョン:
01/06/2009
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
Ba136dja_0609_0809.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Prosonic Flow 93P 技術仕様書
超音波流量計
化学/プロセス分野における液体体積流量の計測EN JA 01/07/201101/07/201001/06/2009言語:
日本語
バージョン:
01/07/2010
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
Ti083dja_0710_0211.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Prosonic Flow 93T ポータブル 技術仕様書
ポータブル型超音波流量計
液体流量計測EN JA 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009言語:
日本語
バージョン:
01/07/2011
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
Ti00085dja_1311_1211.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Prosonic Flow 93T ポータブル 取扱説明書
ポータブル型超音波流量計
EN JA 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009言語:
日本語
バージョン:
01/06/2009
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
Ba136dja_0609_0809.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Brief Operating Instructions
Portable ultrasonic flow measuring system
EN JA 01/07/201101/05/201001/06/2009言語:
英語
バージョン:
01/07/2011
ファイルサイズ:
906.2 KB
ファイル名:
KA00034DEN_1311.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Bus plug FF Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93EN JA 01/06/201721/08/2012言語:
英語
バージョン:
01/06/2017
ファイルサイズ:
181.9 KB
ファイル名:
EA01061DEN_0217.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Data exchange into Excel Special Documentation
Data exchange with Prosonic Flow 93T
Import CSV File into ExcelEN JA 01/05/2010言語:
英語
バージョン:
01/05/2010
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
SD144DA2_0410.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Change of Directives Special Documentation
Change of Directives
EN JA 20/04/2016言語:
英語
バージョン:
20/04/2016
ファイルサイズ:
52.2 KB
ファイル名:
SD01764DEN_0116.pdf
-
-
-
製造者情報(MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00 -
-
-
製造者情報(MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00 -