キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
コリオリ質量流量計 - CNG計測用 - CNGmass DCI / 8DF

CNGmass DCI コリオリ質量流量計

シームレスなシステムインテグレーションが可能な充填アプリケーション用流量計

8DF
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量: バッチの±0.5 %

  • 測定範囲

    0~150 kg/min (0~330 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+150 °C (–58~+302 °F)

  • 最大プロセス圧力

    35 MPa (5080 psi)

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当)
    接続: 1.4404 (SUS316相当)

アプリケーション

CNGmass DCI は、環境にやさしい天然ガス(CNG)の充填に特化して設計された流量計です。天然ガスの量は、高精度で計測されるとともに、現場で直接表示されます。機器はメンテナンス中でも”タッチコントロール”を用いて外部から操作可能です。データ転送用に MODBUS インターフェイスを内蔵しています。

  • コリオリの測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。

  • 少量の液体および気体用 装置へのインテグレーションに最適

機器特長

  • 流量:最大150 kg/min(330 lb/min)

  • プロセス圧力:最大35 MPa(5080 psi)

  • 破裂板が使用可能

  • 堅牢かつ超コンパクトな変換器ハウジング

  • パルス出力、および Modbus RS485

  • 保税アプリケーション用変換器(海外用)

利点

  • 優れた操作安全性 – 過酷なプロセス条件下でも高い信頼性

  • 測定ポイントの削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)

  • 省スペース - 上流側および下流側直管長が不要

  • フレキシブルなシステムインテグレーション – さまざまな種類の通信インターフェース

  • 短時間でのコミッショニング – 事前設定済みの機器

  • 自動データ復旧

ビデオ