仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
測定範囲
0.06 dm³/min~300 m³/h (0.015~80 gal/min)
-
測定物のプロセス温度
–20~+150 °C (–4~+302 °F)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
-
接液部材質
ライニング:PFA
電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金
プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ
シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン)
アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
アプリケーション
Promag H は、化学およびライフサイエンスなどのアプリケーションに最適な流量センサです。Promag H 200 はループ電源テクノロジーにより、既存の設備へのコスト効果の高いシームレスな統合を可能にする流量計です。さらに、危険場所においても本安設計 (Ex ia)による高い安全性と簡単な設置をご提供します。また、Heartbeat Technologyにより、常時安全なプロセスが可能になります。
測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。
少量の流量測定に最適です。
機器の特長
PFAライナー
ステンレス製のセンサハウジング
さまざまな素材のセンサをご用意
ループ電源テクノロジー
保護等級 : IP69K
設備の安全性:世界的な認証(SIL、危険場所)
利点
柔軟なインストールコンセプト – さまざまなサニタリプロセス接続をご用意
省エネ型流量計 – 圧力損失なし
簡単な機器配線 – 独立した端子部
操作の安全性 – 蓋を外さずに操作できる現場表示器、光学式タッチコントロール、バックライト付き
メンテナンスフリー – 可動部なし
-
組込み診断および機能検証 – Heartbeat Technology
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
プロライン プロマグ H 200 HART 取扱説明書
日本語版 - 08/2012
電磁流量計
EN JA 01/06/201513/08/2012言語:
日本語
バージョン:
13/08/2012
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
BA01110DJA_0112.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag H 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/09/2015言語:
英語
バージョン:
01/09/2015
ファイルサイズ:
3.2 MB
ファイル名:
BA01377DEN_0115.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag H 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/09/2015言語:
英語
バージョン:
01/09/2015
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
BA01375DEN_0115.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
プロライン プロマグ H 200 HART 取扱説明書
電磁流量計
EN JA 01/06/201513/08/2012言語:
日本語
バージョン:
13/08/2012
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
BA01110DJA_0112.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 200 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/06/2015言語:
英語
バージョン:
01/06/2015
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
GP01026DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/11/2015言語:
英語
バージョン:
01/11/2015
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/11/2015言語:
英語
バージョン:
01/11/2015
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline Promag 簡易取扱説明書
Proline Promag
第 1 部(全 2 部)
電磁流量計EN JA 01/04/201701/08/201601/12/2015言語:
日本語
バージョン:
01/04/2017
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
KA01216DJA_0317.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline Promag H 200 Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012言語:
英語
バージョン:
01/09/2015
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01120DEN_0415.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA 流量計 Proline Promag H
電磁流量計
EN JA 12/06/202401/08/202201/07/202101/02/2017言語:
日本語
バージョン:
12/06/2024
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
KA01289DJA_0424-00.pdf
-