キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
コリオリ質量流量計 - Proline Promass F 100 / 8F1B - 高精度流量計

Proline Promass F 100
コリオリ質量流量計

高精度かつ堅牢な小型変換器付き流量計

8F1B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.1 %(標準)、0.05 %(オプション)
    体積流量(液体):±0.1 %
    質量流量(気体):±0.25 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~2,200,000 kg/h(0~80,840 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F)
    オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 100、Class 600、63K

  • 接液部材質

    計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当);1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022)
    接続:1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022)

アプリケーション

Promass Fは、さまざまなプロセスコンディションにおいて高精度な計測が行える機器として、長年ご好評を得ています。Promass Fはさまざまなアプリケーションに適用可能です。非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを提供します。Promass F 100はシステムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。サニタリ仕様のステンレス製小型ハウジングにより、非常に小さな装置にも取付け可能です。

  • この測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。

  • 液体または気体のさまざまなプロセスコンディションに適用可能な高精度流量計。

機器の特長

  • 質量流量測定誤差:±0.05 %(PremiumCal)

  • 2次容器:最大4 MPa(580 psi)

  • 呼び口径:8 mm~250 mm(3/8"~10")

  • 堅牢かつ超コンパクトな変換器ハウジング

  • 高い保護等級:IP69Kに適合

  • 現場表示も可能

利点

  • 最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない

  • 測定点の削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)

  • 省スペース - 上流側および下流側直管長が不要

  • 省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮

  • その場で現場操作が可能で専用のソフトウェアやハードウェアは不要 – 組み込まれたウェブサーバ

  • 組み込み検証機能 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products