キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
化学製造における蒸気発生器(ボイラー)

化学産業向けの蒸気/水分析システム(SWAS)

付着物や腐食を防止するSWASソリューションで お客様の蒸気発生器を管理

化学産業において蒸気は最も安全な加熱減でリアクターなどに使用されます。最小限のエネルギーで効率良く蒸気を生成し、ボイラーやパイプを腐食や付着物から保護するには、給水の水質を一定に保つ必要があります。Endress+Hauserの省スペース型SWAS Compact分析システムは、最少の冷却水やサンプル水で重要なすべてのパラメータを最新の技術で計測します。

  • 水の消費量を最大70%削減

    SWAS Compactと従来のSWASシステムとの比較

    化学産業向けに最適化された高性能なSWAS Compactシステムは、最少のサンプル水と冷却水の消費量で、信頼性と可用性の高い計測、トレーサビリティをご提供します。これらの特性は、洗練されたセンサ配置を実現する特許取得済みの流通ホルダによって支えられています。効率的な蒸気/水の監視により低コストで省リソースな運転を可能にします。

蒸気発生器(ボイラー)の重要なあらゆるパラメータを監視するSWASパネル Endress+Hauser

Endress+Hauserの蒸気/水モニタシステムにより、蒸気発生器(ボイラー)プロセスの重要なすべてのパラメータを安全に監視

Endress+Hauserの一体型SWASパネルソリューション ©Endress+Hauser

SWAS Compactソリューション:サンプル採取の必要性の低減、および投資費用の削減を可能にする蒸気/水分析システム

産業用蒸気発生器(ボイラー)のプロセスフロー図 ©Endress+Hauser

化学産業における産業用蒸気発生器(ボイラー)プロセス図の例

Endress+Hauserの蒸気/水モニタシステムにより、蒸気発生器(ボイラー)プロセスの重要なすべてのパラメータを安全に監視

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

弊社の洗練されたSWASソリューションを導入することで、給水の水質を完全に制御することが可能になります。複数の複雑なパラメータをも一元的かつ効率的にモニタします。純度の高い水を継続的に給水することで、プロセスのダウンタイムを最小限に抑え、蒸気ボイラーの寿命を伸ばします。各種の限界値も確実に遵守できます。トレーサビリティおよび安全なデータ管理により、常に水質を高レベルに保つことが可能になります。また、ターンキーシステムであるため、設定や操作が容易です。

  • 操作とメンテナンスが容易、かつお客様の要件を完璧に満たした一体型システムを活用することで、労働時間を削減できます。弊社のいずれのSWASパネルでも、効率が高く、CEマークによって保証された、法令を厳格に遵守した監視が可能です。

  • 単一のパネルソリューションでpH、溶存酸素、導電率、酸導電率の分析が可能な一体型ターンキーSWAS Compactシステムをご活用ください。製造を中断することなく、重要なプロセス点からリアルタイムの正確なデータを取得できます。

  • SWAS Compactパネルに採用されている、弊社が特許を取得した測定センサの配置により、サンプル量は僅か10 l/hで済み、冷却水とエネルギーは同様のシステムと比較して70%削減されるため、経費を節約できます。

  • 各種インターフェイス、アナログ、デジタル、または産業IoT接続により、すべてのSWASソリューションを既存のPLCに容易かつシームレスに統合できます。

  • 弊社の蒸気/水分析システムにより、いつでも水質を証明できる安全なデータ管理が可能になります。プラグアンドプレイで簡単に接続できるため、現場ですぐに使用できます。

  • Endress+Hauserのご提供するもの

    SWAS Compactパネルに代表されるEndress+Hauserの蒸気発生器用スマート監視ソリューションは、最新技術を駆使し、重要なあらゆるパラメータを一元的に測定します。これにより、腐食や付着物から機器を保護します。Endress+HauserのSWASソリューションは、過去数十年にわたる数多くの事例でその性能が証明されています。プロセス接続に接続するだけですぐに使用可能なターンキーソリューションをご入手いただければ、それで準備は完了です。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • 水質に関する重要なパラメータすべてを分析:pH/ORP、溶存酸素、導電率(総合値、陽イオン/酸、差分値)、濁度、TOCなど。その他のパラメータも対応可能。

    • 1台のユーザーフレンドリーなLiquiline変換器で、最大8つのパラメータ測定が可能。 

    • 最高温度240 °C(460 °F)、最大圧力5 MPa(725 psi)まで対応、総合導電率、酸/陽イオンおよび差分導電率、溶存酸素、pHの測定が1つの機器で可能なターンキーSWAS Compactシステム。

    • 最大32 MPa(4,640 psi)、575 °C...

  • サービス

    • コンサルティング

    • プロジェクト管理

    • 工場受入試験(FAT)

    • 現地受入試験(SAT)

    • 認証(CE)     

    • 経験豊富なEndress+Hauserのサービスエンジニアによる設定作業

    • シングルソースで全世界を網羅する取付け、メンテナンス、およびサービス
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
ダウンロード

    Long live your power plant!

    Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する