キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

水処理・排水処理産業向けの新製品

当社の各産業向けの最新の製品やイノベーションをご紹介します。

水路網および雨水槽 ©Endress+Hauser
プロセスの概要:水路網および雨水槽
排水処理と管理

信頼性が高くコスト効率の高いプロセス監視

新しいレベル機器、その他の(追加の)ソフトウェアオプションおよびアクセサリにより、優れた測定性能、容易なエンジニアリングと設計、設定と操作が実現します。

  • 80GHzテクノロジーを搭載した新しいFMR10B/20B/30Bレーダー機器は、狭くて限られたスペースでの液体および粉体アプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。
  • Heartbeat Verificationオプションにより、センサの状態をリモートで監視できるため、信頼性の高い操作が保証されます。
  • Dynamic Installed Base Audit(DIBA)は、機器のライフサイクル管理に関して先を見越して推奨をすることにより、是正作業の指示にかかる時間を43%節減します。
  • 新たに改良されたpH、導電率、溶存酸素センサ用のホルダであるFlowfit CPA25は、容易な操作とメンテナンスを保証します。

当社のプロセス監視用の最新製品ラインナップをご紹介します。

殺菌アプリケーション ©Endress+Hauser
殺菌プロセスは、公共用水/排水から産業アプリケーションまで、あらゆる場所で利用されています。
殺菌

簡素化、最適化、法規制の遵守

飲用水、排水、産業アプリケーションにおいて、水質関連の法規制を遵守するとともに殺菌用の添加プロセスを簡素化および最適化できます。

  • Memosens 2.0殺菌センサにより、優れたトレンド識別と予知保全を実現できるため、メンテナンス作業を簡素化して時間とリソースを節約
  • 当社の殺菌センサとレベル計の統合されたIIoT接続により、データへの継続的なリモートアクセス、データの透明性向上、レポート作成プロセスの簡素化を実現
  • CDP20水質分析パネルには、革新的なFlowfit CYA27流通ホルダと1つのサンプリングラインが付属し、水損失量を最大50%削減可能

殺菌プロセスを改善する当社の最新製品をご紹介します。

脱水遠心分離機 ©Endress+Hauser
脱水プロセス:測定物の分離を促進して、ポリマー使用量を削減します。
汚泥処理

汚泥処理プロセスの最適化が可能

当社の新製品を使用すると、汚泥脱水処理と消化漕管理におけるプロセスを改善して、コスト削減と環境への影響軽減を実現できます。

  • Teqwaveにより、測定物の分離を促進して、ポリマー使用量を最大20%節約し、エネルギー消費量を大幅に削減
  • また、高濃度の汚泥作成にも役立つTeqwaveは、消化プロセスを最適化してバイオガスの生成量を増やし、汚泥廃棄量を減らして廃棄コストを最小限に抑制
  • リモート監視機能とレポート作成機能を備えたNetilionサービスにより、KPIの追跡作業を透明化して効率化

当社の最新の汚泥処理製品をご紹介します。

お客様のアプリケーションに最適な製品を見つけてください。

特定のアプリケーションや測定点にどの機器を選択すればよいか迷うことはありませんか?当社のApplicatorツールを使用すると、お客様の産業に適した製品を容易に選定できます。ぜひお試しください。

Netilionを介してデータを取得し、有益な情報を入手 ©Endress+Hauser
排水処理における計装データへのアクセスと可視化
サービス

プロセスおよび計装機器の性能に関する詳細な分析データ

スマートセンサはプロセスに関するデータをリアルタイムで収集し、機器の状態を監視して製品とアセットの性能について継続的に情報を提供します。製造プロセスをデジタル化すると、通常はデータにアクセスできないプロセス担当作業員がデータを可視化できるようになり、データの透明性を確保できます。Endress+HauserのNetilionは、まさにこれを可能にするサービスで、お客様はデータに基づいた最善の意思決定を行うことができるようになります。

サービスエキスパートによるプロジェクトのサポート ©Endress+Hauser
サービス

ダイナミックインストールベース分析

エキスパートの推奨事項と豊富な分析データを活用して、計測機器のライフサイクル管理を改善し、品質基準や法規制を確実に遵守できます。

  • 専門家のアドバイスにより、プラントとプロセスの可用性が向上します。
  • インストールベースのメンテナンス性の状況を継続的に評価し、改善を推奨することで、性能の問題を防止します。
  • 当社のサービスコンサルタントから定期的に提供される最適化に関する推奨事項を活用することにより、運転の持続可能性が向上します。
  • 標準化の機会を探ることにより運転コストを管理し、陳腐化の状況を追跡することで予期しないコストを回避することが可能です。

注釈

当社の水処理・排水処理産業向け製品に関心をお持ちですか?