キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Micropilot FMR30B - product picture

Micropilot FMR30B - radar sensor for basic applications

Simple and efficient level measurement in liquids and solids

FMR30B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。

仕様一覧

  • 精度

    +/- 2mm (0.08")

  • プロセス温度

    -40…+80°C
    (-40…+176°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    -1…3 bar
    (-14,5…43 psi)

  • 最大測定距離

    30m (98.4 ft)

  • 主要接液部

    PVDF, PBT/PC

アプリケーション

The Micropilot FMR30B is made for continuous non-contact level measurement equipped with 80 GHz-technology. The installation and commissioning of the device is fast and easy due to its simple design and guiding wizards. Remote access via Bluetooth or on-site access via the color touch display ensures easy operation. With on-demand process verification and device diagnostics, thanks to Heartbeat Technology, downtime can be reduced. The compact device is ideal for narrow installation conditions.

The Micropilot FMR30B is a free space radar device with a measuring range of up to 30m (98ft) for level measurement in liquids and solids. It is suitable for utility applications across all industries and the perfect match for applications in Water & Wastewater as well as for basic applications in Mining, Minerals & Metals and Food & Beverage industry:

  • Open baisins

  • River monitoring

  • Sewer management

  • Pump station / lift station

  • Open channel flow

  • IBC and storage tanks

  • Silos

  • Stockpiles

  • Pneumatic conveying

利点

  • Fast commissioning and operation thanks to guided setup sequences (wizards)

  • Bluetooth connectivity enables easy, reliable and encrypted wireless remote access

  • Comfortable on-site access via color touch display

  • Device identification during Bluetooth connection thanks to “It’s me-function” (flashing display)

  • Simple device selection thanks to clear segmentation and easy configuration

  • Heartbeat Technology allows on-demand verification and diagnostics guided through the wizard without process interruption

ビデオ

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products