高温、融解した金属、重い負荷など、鉄鋼生産は人にも機械にも大きなストレスをかけます。そのため、プラントの安全性と可用性は鉄鋼プラント管理者に最も重要視される事項の一つです。死亡事故の発生を防ぐためだけでなく、極めて競争の激しい業界状況において、生産が決して停止しないようにするためでもあります。そのためには、信頼性の高いデータを提供する丈夫な測定装置ならびにスマートな制御ソリューションが必要です。
重要な事実
1.63 mil.
トンの粗鋼
2016年に世界で生産さた粗鋼の量です。これは、World Steel Associationによると2015年に比べて0.8%の増加です。
重要な冷却水回路の安全な監視
水回路内の機能不良は、装置と作業員の双方にとって非常に危険な場合があります。特に製鉄所では、転炉の各種タイプの酸素ランス冷却および電気アーク炉の壁面やルーフパネルの超高温を制御するために水回路が使用されます。また、藻類やレジオネラなどの感染性細菌の増殖を防ぐために、水質を定期的に監視する必要があります。
この分野の当社の専門知識
これらのプロセスを監視するためのセンサは、製鉄所の過酷な条件に耐えるように開発されました。
酸のレベル測定およびオーバーフロー防止
ハイグレードな金属板の製造では酸洗処理が行われます。この処理工程では、さまざまな種類の酸を使用して不純物が除去されます。これらの酸を取り扱うことで、環境問題や安全性の問題が引き起こされます。何よりも、酸の貯蔵タンクは、過充填を防ぐために厳密に監視する必要があります。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーは、特に腐食性のある測定物に耐えるように特別に設計されたレーダーレベル計を提供しており、信頼性の高い結果を得られるよう設置をサポートします。
また、当社は予防要件を満たし、時間とコストの節減に役立つオーバーフロー防止用の自動化ソリューション一式も提供しています。
- 信頼性の高い非接触式レベル測定
- 当社のオーバーフロー防止システムは、API2350およびWHG(ドイツ連邦水管理法)に準拠し、IEC 61511に従って最高SIL3までの型式認定を取得しています。
SIL認定を取得した計装
プロセス制御は、使用される機器に応じて決まります。センサを評価するために、事業者はIEC 61511などの業界基準を使用することができます。これには、システムの安全度に関する指標となる安全度水準(SIL)が記載されています。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーは、安全設計基準に従ったIEC 61508認定機器を最も幅広く取り揃えているメーカーの1つです。ハードウェアおよびソフトウェアの開発に関して、当社では、決定論的故障を回避し、ランダム故障を管理するために標準化された対策を実行しています。当社のSIL製品ラインナップの詳細については、こちらをご覧ください。
測定点のオンライン監視
従業員の安全を向上させるための基本的な方法の1つは、危険場所で過ごす時間を減らすことです。
この分野の当社の専門知識
新しいオンラインおよびデジタル測定技術により、プロセスをリモートで制御することが可能になります。エンドレスハウザーは、お客様の操業をサポートするためにさまざまなデジタルサービスを開発しました。
- 便利な監視や設定を可能にする当社のNetilionデジタルサービスおよび産業用タブレット端末の詳細については、こちらをご覧ください。
利点
安全性とプラントの可用性は重要な課題であり、短期的な利益ではなく継続的な関係の発展に関心がある信頼のおけるパートナーが必要となります。エンドレスハウザーは60年以上にわたり、100か国以上の鉄鋼メーカーの信頼できるパートナーとして活躍してきた実績があります。当社の機器とソリューションはすべて業界特有の要件に合わせて設計され、世界中で信頼を得ています。
重要な事実
200,000台以上
世界中の安全が非常に重要な鉄鋼生産プロセスに20万台以上の温度センサが導入
重要な事実
55,000
65のデジタル最適化プロジェクトに55,000台のスマートセンサが採用
重要な事実
260万
2007年以降、鉱物/金属製造現場に260万台以上のフィールド機器を納入
エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。
EN 13849に従って機能安全規格IEC/EN 61508(SIL(Safety Integrity Level:安全度水準)として知られるプロセス危険度分類)およびIEC/EN 61511(Safety Instrumented Systems:安全計装システムとして知られる装置を使用したプロセス安全性)に適合した当社の製品ラインアップ全体から、業界向けに最適化された最適な計測機器、サービス、およびソリューションパッケージの選定を、60年以上にわたる経験に基づいてプロセスのエキスパートがあらゆる工程でお手伝いします。
- 重要な冷却水回路の安全な監視
- 酸のレベル測定およびオーバーフロー防止
- SIL認定を取得した計装
- 測定点のオンライン監視