正確な監視による石油・ガス分離の最適化
インテリジェントな計測技術により分離性能の最大化と運転コストの最小化を実現
水と沈殿物から炭化水素の液体や気体を分離することは困難な作業です。温度、圧力、レベル、流量、界面などの複数のパラメータを極めて高い信頼性と精度で監視できる場合にのみ、石油・ガスセパレータは最高の性能を発揮することができます。明確な界面が存在せず、連続的に徐々に変化している場合は、測定が非常に複雑になるため、エキスパートのノウハウと応用技術が頼りになります。弊社では、この両方を組み合わせて最適な分離性能を実現します。
エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。
あらゆる段階のプロセス変数に対応する、非常に信頼性の高い、業界トップの計測技術を採用した幅広い製品ラインナップを提供することにより、エンドレスハウザーは、石油、水、ガス、砂の分離に関して効果的な制御を可能にします。
液体層と沈殿物層の位置と厚さを特定し、乳化破壊剤および消泡剤の注入を最適化
容易な統合と制御の柔軟性を保証するオープンスタンダード
プロファイラーソリューションの簡単なレトロフィット
環境基準への準拠を保証
従来の計測技術では、完全なプロセスデータを提供できないだけでなく、重質原油と超重質原油の分離に制約があります。これらのテクノロジーは、セパレータ内に設置する必要があるため、不純物などによる汚染の影響を受けやすいのです。
*重質:> API 10~22.3(> 920 kg/m³) 超重質:< API 10(> 1000 kg/m³)
この分野における実績
分離容器の外側に設置されるエンドレスハウザーのガンマ密度プロファイリングシステムは、重質原油と超重質原油の分離プロセス監視に対する推奨ソリューションとなります。
中質原油の分離プロセスでは、全体レベルと界面の両方を正確に測定する必要があるため、複雑になり、単一の機器では対応できません。また、乳化層(エマルジョン)が存在することがよくあり、これが深さ5 cm(2 inch)を超えると、標準のガイドレーダー機器では界面の測定ができなくなります。
*中質:API 31.1~22.3(870~920 kg/m³)
この分野における実績
エンドレスハウザーは、中質原油分離プロセスの固有の課題を克服するために特別に考案された技術を開発しました。
今日の水平型軽油セパレータの大半には、機械式のレベル制御機器および/または密度制御機器が装備されています。機械式機器の場合、石油のAPIに応じた特定の適合(測定作業が必要)と定期的かつ継続的なメンテナンスの両方が必要となるため、制約があります。
*軽質:API 45~31.1(< 870 kg/m³)
この分野における実績
ガイドレーダーレベル計を活用することで、エンドレスハウザーの計装は機械式機器の制約を克服し、軽質原油の分離プロセスを最適化します。
分離プロセスの効率向上を図るための方法をご紹介します。
利点
資源を最大限に活用することがお客様にとって最も重要であり、そのプロセスをサポートすることがエンドレスハウザーにとって最優先事項となります。弊社のプロセスオートメーションソリューションは、操業を安全で効率的かつクリーンに保つのを助けます。また、チームの貴重な戦力であるメンバーが退職したとき、そのメンバーの知識に代わるものを見つけることは必ずしも容易ではありません。そこで、エンドレスハウザーのサービス部門がサポートを提供します。検査、設定、エンジニアリング、校正の各種サービスはもちろん、将来の従業員に対する研修プログラムも提供することで、人材不足を補うお手伝いをします。
300基以上
世界中に300基以上の放射線式界面測定および密度プロファイリングシステムの導入実績
8,500リットル
乳化破壊剤の年間消費量を8,500リットル(10%)削減
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
効率
天然ガス処理の効率を最大化
Endress+Hauser の計測ソリューションにより、天然ガス処理、液化、LNG施設の生産性を最大化します。
全文を読む
生産性
製油所の最適化
複雑な製油所プロセスの制御、効率的な運用を可能にする測定計器およびオートメーションソリューションが必要です。Endress+Hauserのソリューションにより、製油所の可用性と安全性を高めることができます。
全文を読む
水・排水処理産業
Endress+Hauserは、計測機器、専門家によるサービス、業界の専門知識の革新的なポートフォリオを組み合わせることで、水循環全体にわたる客様の運用目標の達成を支援します。
化学産業:サステナブルな成功のパートナー
リソースを最適化し、プラントのパフォーマンスを最大限に高めましょう。詳細はこちら!
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる