天然ガス処理の効率を最大化
天然ガス処理、液化、LNG施設の生産性向上を実現
未処理の天然ガスの多様な組成、プロセスや環境条件の変動は、天然ガス処理、液化トレイン、関連施設を効率的かつ中断なく運転するための課題となります。LNGの貯蔵、流通、気化施設にも、最大限の効率を得るためには最先端のプロセス制御が必要です。つまり、お客様の競争力向上を図るには、より高い測定精度、ならびにガスのバリューチェーンに沿って、あらゆる天然ガスプロセスの制御を強化することが必要となります。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
弊社では、天然ガスプロセスの制御と生産性の向上、ガス品質仕様を満たすための幅広いフィールド計装、ソリューション、サービスを提供しています。これには、天然ガスの流れに含まれる汚染物質や天然ガスとLNGの組成を測定するためのレーザーベースのアナライザ、すべての処理ステップや液化プラントにおけるウェットガスおよびドライガスの正確な流量測定、水と蒸気の分析・処理、そして、LNG取引用途ソリューションなどが含まれます。
スイートニング装置内の信頼性の高いガイドレーダー式レベル測定 。 天然ガス処理プラントにおけるウェットガスおよびドライガスの高精度超音波式流量測定
微量レベルのH 2 Oオンライン監視: 波長可変半導体レーザー光吸収分光法(TDLAS)プロセスアナライザが、吸着床の飽和状態と破過状態を検出し、モレキュラーシーブによる脱湿システムの極めて効果的な制御を可能にします。
LNG組成の高精度測定 :カイザーラマン技術を搭載したラマンアナライザ、は、生産中および下流側の取引発生点における燃料のエネルギー含有量(BTU値およびウォッベ指数)ならびに取引価値を計算します。
ユーティリティ: 水と蒸気の分析・処理に特化した計器およびソリューションの幅広いポートフォリオにより、設備の損傷を防ぎ、運用コストを削減することが可能
LNG取引用トラックローディングスキッド: LNGトラックローディングスキッドソリューションの設計、エンジニアリング、調達、構築をワンストップで提供
貯留層から抽出した未処理の天然ガスには、さまざまな量の酸性ガス(H2 SおよびCO2 )が含まれます。スイートニング装置は、化学吸収プロセスを使用して酸性ガスを除去します。標準的なプロセス装置には、コンタクタ(吸着)とストリッパー(蒸留)塔が含まれます。装置から排出されるアミンの均一な流れを確保できるよう、安定した操作を行うためには、これらの塔の効果的なレベル制御が不可欠です。
この分野における実績
ガイドレーダー技術によってもたらされる独自のメリットにより、装置の円滑な操作と高い生産性が保証されます。
アミン処理装置から排出されたスイートニング後の天然ガスは水蒸気で飽和しています。次に、モレキュラーシーブによる脱湿処理で極低濃度(< 0.1 ppm)のH2 Oを吸着させます。これは、NGL回収装置の極低温プロセスおよびLNG生成に必要となります。オペレータがガスの流れを新たに再生された吸着床のある容器に切り替えることができるよう、吸着床の水分破過を迅速に検出するには、高精度の測定が必要です。
この分野における実績
吸着床の飽和状態と破過状態の迅速な検出に役立つ当社のTDLASアナライザが、この作業をサポートします。
信頼性の高い流量測定は、天然ガス処理を最適化し、運用上の問題を最小限に抑えるために重要です。ウェットガスの条件および原料ガスの多様な組成に起因する固有の問題があります。プロセスの効率を改善し、リボイラーの過負荷や化学物質の損失に関連する問題を最小限に抑えるためには、脱湿装置およびスイートニング装置に供給するガス流量を正確に測定することが重要です。
この分野における実績
Endress+Hauser のプロセス用超音波ガス流量計は、スイートニング、脱湿、分留、NGL回収など、すべてのガス処理工程においてドライガスおよびウェットガスの高精度測定が可能
生産中および下流側の取引発生点における燃料のエネルギー含有量(BTU値およびウォッベ指数)ならびに取引価値を計算するためには、LNG組成の高精度測定が必要です。LNGの輸入/輸出ターミナルにおける取引、船舶の燃料補給、トラックの積み込み作業のためには、組成データが重要です。可能な場合はサンプルを抽出せずに、迅速で正確な分析が必要となります。
この分野における実績
カイザーラマン技術を搭載したラマンアナライザでは、極低温液体でのLNG組成の直接測定が可能であり、サンプルを気化させることなく迅速な応答が保証されます。
水と蒸気は、天然ガスの処理および液化において重要な役割を果たします。たとえば、酸性ガス除去装置での溶媒再生やモレキュラーシーブ脱湿床の再生ガスなど、蒸気は発電のため、あるいは熱媒体として使用されます。プロセスの効率と安全性を最大限に高めるためには、補給水、冷却水、蒸気が特定の品質仕様を満たしている必要があります。
この分野における実績
Endress+Hauser は、水と蒸気の分析・処理に特化した幅広い計器のラインナップを提供します。
LNGトラックの積み込みは、発電所、産業、個人消費者間を接続するパイプライン網のない地域や運輸分野において天然ガスを流通させるために役立ちます。そこで、サンプルを抽出することなく、エネルギー含有量を特定するために量と組成の測定を可能にする統合されたコンパクトなソリューションが必要となります。
この分野における実績
Endress+Hauser は、LNGトラックローディングスキッドソリューションのすべての設計、エンジニアリング、調達、構築、ならびにLNG組成測定やエネルギー計算機能が統合された独自の省スペース型スキッド構造を提供します。
利点
高精度でリアルタイムの測定は、天然ガス/LNGプロセスチェーンにおける効率性の基盤となります。弊社の最適な計器とソリューションは、生産性に関する課題を解決するために必要な信頼できるデータとプロセス制御を提供します。Endress+Hauserは高度なトレーニングを受けた販売担当者とサービス担当者のネットワークを通じて、天然ガスの生産、ガス処理、液化、輸送、貯蔵、流通におけるプロセス効率、可用性、安全性の向上をお手伝いします。
+20%
TDLASによってモレキュラーシーブ床を再生するサイクルタイムが20%延長しました。
10倍
LNG取引におけるカイザーラマン技術を搭載したラマンアナライザの繰返し性は、ガスクロマトグラフィー/気化器と比べて10倍高いことが実証されました。
300万台以上
世界中で300万台以上の流量計が幅広い産業に導入されています。
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
生産性
正確な監視による石油・ガス分離の最適化
炭化水素液を水と沈殿物から分離する作業は非常に難しい場合があります。なぜなら、すべての主要パラメータにおいて信頼のおける情報が揃っていなければ、最高のパフォーマンスを達成することはできないからです。その点についてはエンドレスハウザーにお任せください。
全文を読む
生産性
製油所の最適化
複雑な製油所プロセスの制御、効率的な運用を可能にする測定計器およびオートメーションソリューションが必要です。Endress+Hauserのソリューションにより、製油所の可用性と安全性を高めることができます。
全文を読む
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
水・排水処理産業
Endress+Hauserは、計測機器、専門家によるサービス、業界の専門知識の革新的なポートフォリオを組み合わせることで、水循環全体にわたる客様の運用目標の達成を支援します。
ユーティリティ:蒸気および産業用水の管理
ユーティリティ管理の効率、安全性、信頼性が向上します。Endress+Hauserは、蒸気エネルギーシステムや産業用水処理の改善を支援致します。当社のサービスについてはこちらをご覧ください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる