ビッグデータによる化学プロセスの最適化
クラウドベースのIoTサービスにより、化学プラントのメンテナンスプロセスを最適化
既設プラントの接続には、旧式のインフラやプロセスに起因するいくつかの課題があります。プラント内の既存の計装機器が旧式化していれば、IoT化に対応できない場合もあります。さらに、計装機器に使用している通信プロトコルがプラントごとに異なる場合もあります(Modbus、HART、PROFIBUSなど)。これらのプロトコルは、プラントを正常に接続し、化学プロセスを最適化するために重要な役割を果たしています。
Endress+Hauserが提供する以下のサービスにより、お客様の化学プロセスを最適化できます。
既設プラントのネットワーク化には、メンテナンス部門のワークフロー効率の改善、プラントの稼働時間や信頼性向上など、多くのメリットがもたらされます。では、これをどのように実現すればよいのでしょうか?エッジデバイスが、プラントのオートメーションシステムをまったく経由することなく、すべての機器データを収集して現場からクラウドに送信します。次に、IoTソフトウェアのビッグデータ分析機能により、問題の診断、メンテナンス作業のスケジュール設定、問題の予測などを行います。Endress+Hauserでは、IoTエコシステム全体を開発しています。
クラウド接続: データを抽出してクラウドに送信するには、ソフトウェアとハードウェアが必要です。Endress+Hauserは、データを取得するエッジデバイス、クラウドプラットフォームおよびAPIで構成されたNetilion Connect により、これを実現します。
機器診断: Endress+Hauserでは、Heartbeat Technology を機器に組み込むことで、ステータスおよび診断情報を提供し、状態監視や即時検証などの重要機能を実行します。
分析ソフトウェア: Netilion Analytics は、現場の機器からのデータを使用して陳腐化を管理し、工場資産の標準化を可能にします。
プロセスの健全性の監視: Netilion Health ソフトウェアがエッジデバイスで計装を分析し、製造プロセスの管理が複雑化していないか、外部からの影響によりプロセス性能が低下していないか、あるいは変更が必要かどうかを判断します。
機器の文書化: メンテナンス技術員は、機器のマニュアル、トラブルシューティングガイドおよび各機器に関するその他の資料にアクセスする必要があります。Netilionライブラリ により、すべての関連情報にアクセスし、リモートで情報を取得できます。
ブラウンフィールド(既設)プラントでプラントアセットの透明性が確保されておらず、情報が正しく文書化されていないと、メンテナンスプロセスが複雑化してプロセス性能が低下し、不調時にトラブルシューティングが遅れてダウンタイムが増加してしまいます。当社のIoTエコシステムNetilionが提供する複数のサービスにより、ビッグデータ分析を利用して最新のアセット情報を取得し、関連資料に容易にアクセスできるようになります。
この分野における実績
透明性を高め、メンテナンスを効率化するために当社が提供するサービス:
既設プラントの計装データが不十分な場合、プラント運用に悪影響を及ぼします。機器の健全性と状況に関する明確なデータがないと、計画外のダウンタイムが発生します。Endress+HauserのHeartbeat検証により、メンテナンスを事後対応型からデータに基づく事前対応型アプローチに変更し、メンテナンス周期を最適化して、機器の実際の状況に応じてメンテナンス作業を実施できるようになります。
この分野における実績
コネクティビティとNetilionプラットフォームにより実現されるHeartbeat Technologyは、メンテナンスと運用を最適化するための最高の組合せです。
プラントの操業に必要な文書類に迅速かつ容易にアクセスできることで、運用効率、安全性、コンプライアンスを確保できます。機器情報、検証プロトコル・手順、安全プロトコル、および原料仕様への即時アクセスにより、お客様は情報に基づいて意思決定を行い、エラーを回避できます。このようなアクセスの効率化により、トラブルシューティングおよびメンテナンスの作業時間を短縮し、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。
この分野における実績
Netilion Libraryを使用すると、メンテナンス技術員は、どこからでもファイルを表示して整理し、どのユーザーともファイルを共有できます。Netilion Libraryは、あらゆるツールと併用できます。たとえば、Heartbeat Technologyおよびリモート検証に関する検証プロトコルは、自動的にNetilion Libraryに保存されます。関連資料に容易にアクセスできるため、ユーザーの時間と労力を大幅に節約できます。
スマートセンサ、アプリ、クラウドベースのアプリケーションは、リスクも伴います。システム、プラント、データのセキュリティは、Endress+Hauserの最優先事項であるため、当社のシステムには、最もよく知られている複数のセキュリティ規格に照らして試験を実施しており、試験は成功裏に完了しています。
この分野における実績
データセキュリティを確保するには、適切な知識を持つ信頼できるパートナーが必要です。Endress+Hauserは、お客様のデジタル化への移行に伴うサイバーセキュリティコンプライアンスをすぐにでもサポートでき、成果を示すことができます。
利点
化学プロセス産業では、ダウンタイムや計画外のメンテナンスは日常的な問題です。産業IoTとビッグデータは、これらの問題に取り組むための有望な新しい可能性を提供します。Endress+Hauserは、化学産業のお客様が安全かつ容易にプラントをデジタル化するために役立つコンセプトとツールを開発しました。長期的なパートナーとして当社をお選びいただければ、産業IoTを導入して活用できます。
30%
プラントに設置されているアセットの30%は旧式であり、このため、プラントが運転停止のリスクにさらされています。
90%
当社の4000万台の機器が世界各国の現場で使用されており、その90%がスマートデジタル機器です。
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
テクノロジー
化学産業において産業IoTはビジネス効率を高めます。
IoT技術を活用して化学産業における運転の効率化、生産性向上、ダウンタイム削減を実現します。
全文を読む
テクノロジー
化学プラントにおけるMROの最適化
MROにおいて、部品の可用性を確保することは、機器の信頼性を担保することに繋がります。Endress+Hauserは化学プラントのメンテナンス最適化をお手伝いします。
化学プラントにおけるMROの最適化
テクノロジー
化学プラント用の最先端センサ
従来の機械式機器を化学産業用の革新的なセンサで最新化することにより、正確で信頼性の高い測定、メンテナンスの軽減、運用効率の向上が可能になります。
全文を読む
ネットゼロへのエネルギー転換を促進
Endress+Hauserの計測機器、ソリューション、サービスの幅広いポートフォリオにより、プロセスの効率性と安全性から持続可能性と規制順守に至るまで、ネットゼロを歩むお客様を支援します。
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
鉱業、鉄鋼産業:持続可能な未来を引き出す
グレードの低下やスキルの格差、掘削の難しさなどの問題を抱える世界で、生産コストの削減やプラントの安全性確保、コンプライアンスと責任能力の向上といったお客様の目標達成をサポートします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる