食品および飲料産業では、水を主原料として洗浄や製造のために使用されています。使用後は廃水処理され排水されます。組成および汚染レベルに応じて、廃水は処理され、プロセス水として再利用されたり、また清浄化をしてから環境や下水システムへ排出します。このようにしてのみ、厳しい環境規制の順守を保証することが可能です。
重要な事実
19 %
世界の水の消費量の19%は工業用アプリケーションによるものです。 そしてそのうちの多くが食品および飲料業界で必要とされています。
廃水の抑制
製品をラインから排出する場合にこの測定技術を使用すると、プロセス中の廃水量を削減できます。すすぎ水を減らし、2つの製品間または製品と洗浄剤の間のフェーズを短縮することで、環境の保護および大幅なコスト削減を実現します。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser の適切な測定技術を使用することで、切替フェーズの最適な設計が可能です。
- 当社の幅広いプロセス計装をご紹介します。
廃水の監視
最も重要な第一歩は、水の消費量の監視です。これによってのみ対策を講じることが可能です。
この分野の当社の専門知識
当社の電磁流量計により、使用される浄水の量と廃水の量が正確に測定されます。廃水は、現場またはラボで分析できます。
- 軽量化されたセンサが装備され、コスト効率の優れた電磁流量計Proline Promag 10Lを使用可能
廃水の中和処理
洗浄プロセス中に回収された廃水は、下水ネットワークに排水する前に中和する必要があります。これにより、環境規制で規定されている厳密なしきい値を確実に順守することができます。
この分野の当社の専門知識
酸およびアルカリ溶液が含まれる中和タンク、バッファタンク、貯蔵タンクは、Endress+Hauserの革新的な測定技術を使用して監視されます。
- pH値を継続的に測定するためのMemosens技術を搭載したデジタルpHセンサを使用可能
- 高精度の電磁流量計による流量の監視
- レベルリミットスイッチLiquiphantシリーズにより、タンクのオーバーフローを防止
- 産業用水の処理のために独自技術として膜ろ過を使用可能
排出監視
政府の規制に従って、pH、温度、廃水量などのパラメータは継続的に監視されるだけでなく、記録されます。
この分野の当社の専門知識
当社のデータマネージャは、許容しきい値の超過を直ちに認識し、アラームを生成します。Liquistationシリーズの完全自動化されたサンプラー(採水器)は、定期的に試験サンプルを採取して、COD(化学的酸素要求量)などの追加パラメータを分析することができます。
- 信頼性の高い採水が必要な場合は、自動ウォーターサンプラーを使用可能
- 高性能なデータマネージャMemograph RSG45を使用してデータ記録を改善
機能性と精度を保証するメンテナンスサービス
すべての機器の定期的なメンテナンスを強く推奨します。pHおよび酸素含有量の測定からアナライザーまで。Endress+Hauserでは定期的な消耗品交換など各種対応オプションのメンテナンス契約により徹底致します。
この分野の当社の専門知識
点検から予防メンテナンスサービスにいたるまで、Endress+Hauser はお客様の個々の要件を基にした最適なメンテナンス体制の決定をお手伝いします。以下のメリットがあります。
- 廃水の量および成分に関する透明性を確保
- ダウンタイムとコストを最小限に抑制
- 計測機器や生産システムのライフサイクルを延長
- プロセスの可用性を向上します。プラントの運転を、安全に、一貫して、経済的に向上します。私共の産業メンテナンスサービスを頼りにして下さい。
- Endress+Hauserのメンテナンス最適化サービスによりアセットの効率を最適化
信頼性の高い安全なモニタリングを実現するモジュール式パネルソリューション
省スペース型のモジュール式分析パネルを使用して、原水、プロセス水、または廃水を効率的に監視できます。これにより、日々のプロセス統合や操作が簡単になります。
この分野の当社の専門知識
サンプル調製の有無を選択して納入される当社のパネルソリューションは、モジュール式で拡張性があり、お客様の分析パラメータに合わせて特別に設計されています。
- プロセス制御および診断に必要なすべての測定信号を提供する水分析パネルを使用可能
- 分析モニタリングパネルにより、分析測定作業の簡素化を実現お客さまの要件に合わせたカスタマイズも簡単。プラントの安全性、品質、効率を高めます。
利点
エンドレスハウザーは、食品および飲料産業、特に、産業廃水処理の分野で60年以上にわたる経験を有します。世界中のお客様が、測定技術、自動化、サービスの分野における当社の幅広いノウハウに信頼を寄せています。私たちは、品質、コスト、政府の規制に関連する特別な課題を熟知しています。当社の経験豊富な業界およびアプリケーションのエキスパートチームが、お客様が正しい測定技術を選定するためのお手伝いをします。
重要な事実
約15 %
測定技術による分離フェーズの最適化により、水の消費量を削減
重要な事実
40 %
ライフサイクルを延長化する当社のデジタル分析センサ
重要な事実
200万台以上
エンドレスハウザー製の電磁流量計が世界中で稼働中
Endress+Hauserの製品が提供するもの
食品が生産されている場所ではどこでも、廃水が蓄積されます。したがって、高い要件や課題に取り組むことは避けられません。Endress+Hauserでは、当社のインテリジェントな測定技術を利用して、お客様が厳しい環境規制を満たし、廃水プロセスおよびコストの最適化を実現できるようにお手伝いします。
- 水量の低減
- 水量の監視
- 汚染レベルの低減
- 中和処理
- 政府環境規制の準拠