貴重な資源を節約してユーティリティコストを最適化
Endress+Hauserのエネルギー監視ソリューションによる、効率的なエネルギー管理をお客様のプラントで実現する方法についてご説明します
製造プロセスの効率化には、まずエネルギー消費量とその関連コストの管理が必要です。エネルギー消費量を正確に評価し、将来的に消費量を効果的に削減するには、これらの測定値を継続的に監視、記録、可視化する必要があります。
加熱、冷却、蒸気、圧縮空気プラントは、大量のエネルギーを消費するシステムです。コストが上昇し続ける中で、エネルギーコストが総製造コストの最大40%を占めるプロセス産業では、エネルギー最適化が優先課題になっています。最適化に向けた取り組みの鍵は、エネルギーの流れの詳細な記録であり、これは多くの場合、エネルギー管理/サステナビリティ推進マネージャが担っています。エネルギー管理システムには、エネルギーの生成量と消費量に関する戦略的な計画と運用管理が含まれます。目標は、資源の節約、地球環境保護、コスト削減であり、エネルギー要件を満たすと同時に、これらすべての目標達成を目指します。
冷却プラント
冷却プラントの運転効率を高め、エネルギー消費量を最大5%削減できます。
コンプレッサおよび圧縮空気システム
圧縮空気システムのエネルギー損失を最大10%削減できます。
加熱プラント
産業用加熱システムのエネルギー損失を最大15%削減できます。
蒸気プラント
蒸気発生効率を高め、エネルギー損失を最大10%削減できます。
成功事例
Pointon & Sons社が年間40万ポンド(£)以上のコスト削減を達成
Endress+Hauserは、産業用エネルギー管理ソリューションにより、Pointon & Sons社のガス、電気、水道料金の削減を支援しています。
戦略的アプローチの基盤となるのは、システムのライフサイクル全体にわたり信頼性の高いプロセスデータを継続的に測定して提供する高精度プロセス計装の実装です。
リアルタイムのエネルギー監視により、システム障害が発生した場合にオペレータに即座にアラートを通知し、迅速に対応してエネルギー損失を防止できるため、運転効率を高めることができます。
また、継続的な監視とデータ分析により、予知保全が容易になり、プラントの運転効率を高めて計画外の運転停止を最小限に抑えることができます。
オペレータは、製造環境の情報や機能に安全にアクセスできるウェブベースのプラットフォームを利用して、記録されているデータ、分析情報、アラームなどにいつでもどこからでもアクセスできます。
Endress+Hauserのソリューションに関心をお持ちですか?
弊社エキスパートにお客様の課題をご相談ください。お客様の地域を担当する弊社エキスパートがいつでもサポートいたします。
ソリューション
Endress+Hauserのソリューションの特徴
エネルギー監視ソリューションにより、お客様の課題解決を支援し、以下の成果をもたらします。
コンプライアンスの遵守
多くの産業は、政府や業界団体が定める環境規制対象になっています。ISO 14001は、環境責任の管理における枠組みを提供することにより、企業がこれらの規制を遵守できるようにするための規格です。ISO 50001は、企業がエネルギー管理の規制や基準を満たすことができるようにするための規格です。エネルギー管理システム(EMS)を導入することで、企業はエネルギー消費量、廃棄物発生量、資源使用量削減の可能性を特定できます。
効率の最大化
蒸気ボイラーは、主に工業用プロセスの加熱、発電、その他のアプリケーションにおいて、蒸気を生成するために使用されます。効率を最大化することで燃料消費量を減らし、エネルギー資源を節約して温室効果ガスの排出量も削減できます。燃料をボイラーで燃焼させると、二酸化炭素、窒素酸化物、粒子状物質などの汚染物質が大気中に放出されます。ボイラー効率を高めることで、企業は製造単位あたりの排出量を減らして環境フットプリントを低減できます。
漏れおよび不確かな損失の低減
不確かな損失や漏れはエネルギーの浪費であり、企業にとっては不要なコストです。エネルギー監視システムにより、このような損失を特定して対処することで、企業は運転コストを削減し、収益を向上させることができます。漏れや不確かな損失を減らすことで、企業は環境フットプリントを低減して環境に与える影響を軽減し、サステナビリティへの取組みを推進できます。
データ管理の強化
データ管理の強化で、プロセス内のさまざまなところからエネルギー関連データをより効率的に収集、整理、分析できるようになります。このデータを分析することで、企業はエネルギー使用におけるパターン、トレンド、非効率項目などを特定し、改善すべき領域を絞り込むことができます。高度なデータ管理システムにより、エネルギー消費量と製造指標をリアルタイムで監視できます。
測定データの活用による戦略的なエネルギー管理
プラントの運転効率はプロセス制御において、また様々な産業のアプリケーションに関しても非常に重要です。プラント運転員は、安全性、製品品質、信頼性、稼働時間を維持すると同時に、エネルギーコストを削減する方法を見出す必要があります。
ユーティリティ設備のデータ分析によるエネルギー効率の改善
消費エネルギーの管理と最適化により、すべての産業でエネルギー削減が可能になり、よりサステナブルな運転の基盤を築くことができます。
食品&飲料産業におけるユーティリティの産業用エネルギー管理の最適化
食品製造プロセスでは、大量のエネルギーを消費する可能性があります。食品&飲料製造におけるユーティリティの産業用エネルギー管理を最適化する方法についてご説明します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。