キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
product picture of the process gas analyzer Shelter Solutions

Shelter Solutions
process gas analyzer

Space and protection for measurement and analysis technology

ISCEMS
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • Application task

    Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS),
    Process Gas Analysis Systems (PGA) and Liquid Analysis Systems

アプリケーション

Shelter solutions are primarily used to protect the installed analyzer systems from extreme ambient conditions such as heat, cold, dust, wind, earthquakes and corrosive or explosive atmospheres. They also offer advantages for transport as well as on-site installation and maintenance. At the factory, everything is coordinated and pre-installed in the shelter in a clear manner. Each shelter can be equipped to fit individual customer requirements.

  • Protection of measurement and analysis technology from extreme ambient conditions in the field of process gas analysis and emission monitoring


Device properties:

  • Heating/Cooling/Ventilation (redundant on req.)

  • Standard shelter, 10 to 40 feet

  • Fire alarm and fire extinguishers available

  • CSC certificate for standard dimensions

  • Suitable for ATEX zones

  • Earthquake-safe and fireproof types available (F30, F60)

利点

  • High availability, long service life and minimal maintenance requirements of the installed technology thanks to the protection from adverse ambient conditions

  • Ex-version shelters also enable the use of non-ex-analyzer systems in explosion-hazardous areas

  • CSC certification enables low-cost transport on shelter ships and does away with the need for seaworthy packaging

  • Minimized risk of transport damage to the measurement and analysis technology

  • Quick installation as only the shelter needs to be connected

  • Easy access to mounting plates and racks facilitates maintenance work

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products