キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真:Rxn-20プローブに取り付けられたRaman Rxn-20非接触式オプティック、右下向き

Raman Rxn-20プローブ用アクセサリ

サンプリングの柔軟性を最大限に高め、固体/半固体の測定を最適化

KOR20
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 接続可能なサンプリングプローブ

    Raman Rxn-20プローブ

  • 接液部材質

    SUS 316L相当ステンレス
    PTFE
    接着剤 – ISO 10993に準拠
    溶融石英ガラス

アプリケーション

Raman Rxn-20プローブには、以下に示す使いやすいアクセサリが用意されており、固体分析を向上させることができます。
非接触式(NCO)オプティック:スポットサイズ、単位面積あたりのレーザー出力、広範囲測定サンプリングを制御可能。
浸漬チューブ:3 mmまたは6 mmオプティックを組み合わせることで、汚染のない直接サンプル接触が可能。
パージ対応式取付チューブ:低流量ガスを使用することでレンズの清浄度を保持。
サンプルコンパートメントアダプタチューブ:Rxn-20プローブを標準サンプルコンパートメントに接続。

  • 固体または半固体の分析を最適化

  • ラボ、プロセス開発、製造における汎用エリアに対応

  • さまざまな産業で使用可能:ライフサイエンス、化学、食品・飲料

利点

  • 取り外し可能なレンズ、データ収集ゾーンを最適化するためにユーザー側で交換可能

  • コーターに対応したパージ対応式サンプリングオプティック

  • 乾燥器に対応した密閉型サンプリングオプティック

  • 現場またはオフラインで医薬品用スラリーや固体などのサンプルの直接測定が可能

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products