キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
バイオプロセス向けの使い捨てラマン分光バイオスリーブ

ラマンバイオスリーブ

メンテナンスと洗浄の負担を減らすとともに、無菌性とスペクトル品質を保持

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 接液部材質

    本体:SUS 316L相当ステンレス
    ウィンドウ:バイオプロセス用に最適化された独自の材質
    表面仕上げ:Ra 15 inch(電解研磨)からASME BPE SF4仕上げ
    接着剤:USPクラスVIおよびISO 10993に準拠

  • 浸漬長

    120または220 mm
    4.73または8.67 inch

  • 滅菌方法

    オートクレーブ、ガンマ線照射

アプリケーション

バイオスリーブは、無菌性と効率を最大限に高め、信頼性の高いリアルタイムのバイオプロセス測定を容易に行うための重要な消耗部品です。これは、Rxn-10プローブとペアになっている再利用可能な自動アライメント機能付きマルチオプティックに接続します。このシステムにより、再利用可能またはシングルユースの卓上型バイオリアクタのメンテナンスの負担を減らし、二次汚染リスクを低減できます。

  • 卓上型バイオリアクタでのグルコース、乳酸、アミノ酸、細胞密度、力価などの測定

  • 卓上型培養槽でのグリセロール、メタノール、エタノール、ソルビトール、バイオマスなどの測定

  • 流通ホルダCYA680の併用により、一部のダウンストリームバイオプロセスアプリケーションに対応

利点

  • 使いやすくなり、メンテナンスの負担を軽減

  • オートクレーブ可能、ガンマ線滅菌可能、標準的な洗浄プロトコルに対応

  • ワークフローの簡素化によるプロセス効率の向上 – バッチの途中でプローブを交換でき、同じリアクタで複数のスリーブを使用することで容易に冗長化を実現し、プローブの校正/検証をいつでも実行可能

  • 120 mmバージョンは、Endress+Hauser製流通ホルダCYA680と互換性があります。

  • ラマン分光法 - 高度な光学分析技術

    プラントの安全性を高め、製品の品質を確保し、運用を最適化します。ラマン分光法により、ラボからプロセスまで、サンプルの組成および分子構造をリアルタイムで測定します。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products