キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
product picture of the emission monitoring solution GM32

GM32
emission monitoring solution

Measure aggressive gases directly and quickly – even in ATEX zones

IGM32
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • Measured variables

    NO, NO2, NH3, SO2

  • Process temperature

    ≤ +550 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C
    Temperature change maximum ±10 °C/h

  • Hazardous area approvals

    IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc

アプリケーション

The GM32 in-situ gas analyzer measures SO2, NO, NO2 and NH3, pressure and temperature in the gas duct. Direct, fast and without gas sampling and transport. Due to self-monitoring, the measured values are reliable. In case of a malfunction, an early warning will be shown. For emission measurement of SO2 and NO, the GM32 is tested for suitability according to European standard EN 15267. An Ex-type with extensive safety functions and sophisticated system technology is also available.

  • For monitoring and control in flue gas purification, such as denitrification plants, desulfurization plants and converters

  • Emissions monitoring according to EU directives or local regulations


Device properties:

  • No gas sampling, no gas transport, no gas conditioning

  • Up to four measurands at the same time, plus process temperature and pressures

  • Numerous independent measuring ranges with consistent accuracy

  • Automated self-test function (QAL3) without test gases

  • Overpressure encapsulated type Ex-zone 2

利点

  • Nearly uncompromised measured values measured directly in the gas duct

  • Short-term process deviations can be measured

  • Representative measurement by selection of cross-duct or measuring probe type

  • Fast on-site service possible due to modular design

  • Long maintenance-free intervals

  • Cost-effective in-situ gas analyzer — Ex-type also available

  • Low cost of installation and operation, no test gases required

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products