Ethernet-APL: よくあるご質問
以下よりご確認ください
Ethernet-APLは、制御レベルや現場レベルを超えて、プロセスプラントのインフラ全体を変えることができる新しい技術です。ここでは、Ethernet-APLを検討する際に多くの人が抱く疑問についてお答えします。
利点
よくあるご質問を掲載しています。
回答をご覧ください。
より多くのインサイトを得ることができます。
Ethernet-APL: 質問1
Ethernet-APLネットワークを構築するために必要なコンポーネントは何ですか?
PLC/DCS: 一般的なシステムの多くは、すでにPROFINETなどの産業用Ethernetプロトコルで動作させることができます。
APL スイッチ: 工場の要件とネットワーク・トポロジーに応じて、APLフィールドスイッチ、APLパワースイッチ、またはその両方がフィールドへの接続に必要になる場合があります。
APL フィールドデバイス: スイッチに接続するためには、Ethernet-APL技術を搭載したセンサとアクチュエータが必要です。Ethernet-APLに対応していないデバイスには、ゲートウェイなどのネットワーク・トポロジーを使用すると便利です。
ケーブル:APLコンポーネントを相互に接続するには、IEC 61158-2で規定されたフィールドバス・ケーブル・タイプAが必要です。これはAPLの仕様のすべての要求をカバーし、最大ケーブル長まで利用できます。
より詳しくはこちらの動画をご覧ください。
Ethernet-APL: 質問2
Ethernet-APLとPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCPなどの産業用イーサネットプロトコルは、どのように連携するのですか?
![Ethernet-APL: 質問2](/__image/a/9605593/k/26735e89753befc25b36985b24ba2076a227a9af/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Ethernet-APL-Logos-Protocols.jpg)
プロセスオートメーション用に特別に設計されたEthernet-APLは、イーサネットの高度な物理層で、危険場所でも1本のケーブルで電力供給とデータ通信 をフィールドで行えます。
プロトコルについては、ISOのOSIモデルに従って、上位層は物理層から独立しています。したがって、あらゆる種類の産業用イーサネットプロトコルと標準的なイーサネットアプリケーションがEthernet-APL上で動作します。
Endress+HauserはPROFINETでスタートし、EtherNet/IPとModbus TCPがそれに続く予定です。PROFINETとEtherNet/IPは、デバイスプロファイル、複数の冗長メカニズム、セキュリティと安全性のためのソリューションが規定されています。Modbus TCPは統合が容易ですが、標準化の範囲は限定されています。
Ethernet-APL: 質問3
Ethernet-APLは機能安全アプリケーションに対応できますか?
はい、上位のソフトウェアスタックが要求を処理するからです。PROFINET は "ブラックチャンネル" の原理と "PROFIsafe" と呼ばれるソフトウェアレイヤを持っており、すでに何年もファクトリーオートメーションをサポートしてきました。
詳細は、公式ホワイトペーパー「Ethernet-APL for high-availability safety applications.」をご覧ください。
Ethernet-APL: 質問4
APLフィールド機器にアクセスし、パラメータ設定やトラブルシューティングを行うにはどうすればよいですか?
エンジニアリングシステム:基本的なセットアップには、NAMUR NE131のコア・パラメータを提供するGSDファイルを使用することができます。
資産管理:ここでもデバイスドライバが役に立ちます。Endress+Hauserは、APLデバイスのために、最新のデバイスドライバ技術であるFDIパッケージをご提供致します。
ネットワーク経由のP2P:Endress+HauserのすべてのAPLデバイスには、セットアップ、診断、レポート作成にフルアクセスできるWebサーバーが内蔵されています。標準的なウェブブラウザとデバイスのIPアドレスで、すぐに使い始めることができます。
ローカルのP2P:Endress+HauserのすべてのAPLデバイスは、直接接続のためのローカルインターフェースを提供しています。デバイスによっては、サービスインターフェース(CDI)、Bluetooth、または現場表示器からアクセスできます。
Ethernet-APL: 質問5
Ethernet-APLを工場で使い始めるにはどうしたらいいですか?
Ethernet-APLネットワークは、特定のコンポーネントを必要とするため、グリーンフィールド・プロジェクトか、ブラウンフィールド・プロジェクトかによって課題は異なります。
グリーンフィールド:もちろん、APLトポロジーをゼロから構築していくのは簡単です。しかし、Ethernet-APLに対応していないデバイスが必要な場合は、もう少し工夫が必要になります。
幸いなことに、APLフィールドスイッチは、同じスイッチでPROFINET-APLとPROFIBUS PAデバイスの両方をサポートしています。そして、Ethernet対応のリモートIOを介して、アナログHARTデバイスをEthernetバックボーンに統合することもできます。
新しいプロジェクトにEthernet-APL技術を利用して、未来に備えましょう!
ブラウンズフィールド:マーシャリングラックのあるセントラルIOは?PROFIBUS DP に統合されたリモート IO?FOUNDATION フィールドバス?その他のプロトコル?
どの様なものでもEthernet-APLに移行することができますが、最もコスト効率の良い方法を見つけるべきでしょう。プラントの近代化、拡張、段階的廃止は、Ethernet-APLへの移行を考える絶好の機会です。
リモートIO、ジャンクションボックス、フィールドバリアなどをAPLフィールドスイッチに置き換えることができます。ケーブルは、トランク&スパー型トポロジーのフィールドバス・タイプAやスター型トポロジーのイーサネット/光ファイバーに交換することができます。産業用イーサネットインターフェースをコントローラに搭載すれば、すぐにセットアップが完了します。
Ethernet-APLでアナログからデジタルへ!