キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
OUSAF44 UVセンサはプロセス液体中の製品濃度を精密に監視します。.

UV吸光度センサ
OUSAF44

インライン製品定量化センサ

OUSAF44
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    0~2.5 AU
    0~50 OD(光路長に応じて異なる)

  • プロセス温度

    0~90 °C(32~194 °F)、連続
    最高130 °C(266 °F)、2時間

  • プロセス圧力

    最大 10 MPa(1450 psi)絶対圧、流通ホルダの材質/配管寸法/プロセス接続に応じて異なる

アプリケーション

OUSAF44 UVセンサはプロセス液体中の製品濃度を監視します。優れたフィルタ性能により、高いリニアリティおよびラボ結果との完全な整合性を保証します。本センサが提供する迅速で信頼性が高いプロセス情報により製品歩留まりが向上します。容易で校正液不要のNISTトレーサブルな特許取得済みのオンライン校正システムEasycalTMを利用できます。OUSAF44は防爆認定(ATEX、FM)を取得しており、サニタリプロセス(CIP/SIP)での使用に適しています。

OUSAF44センサは以下のアプリケーションのUV吸光度を測定します。

  • たんぱく質の濃度測定

  • クロマトグラフィ制御

  • 浸透および濃縮液監視

  • 有機化合物の濃度測定

  • 芳香族化合物の検出

  • フィルタ監視

ATEXやFMなどの国際防爆認証を取得した本センサは、危険場所での使用に適しています。

利点

  • 迅速で信頼性の高い製品濃度の監視によりプロセス制御を向上し品質管理を簡素化

  • ラボ結果と完全な整合性を持つ高精度な測定値

  • 容易で校正液不要のNISTトレーサブルな特許取得済みのEasycalTMオンライン校正システム(オプション)

  • 少ないメンテナンスで長寿命と安定動作を提供

  • 優れたフィルタ性能により高いリニアリティを確保

  • CIP(定置洗浄)およびSIP(定置滅菌)に対応

  • 防爆認定取得済み

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products