キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
OUSTF10センサはプロセス液体中の浮遊懸濁物、エマルジョン、不混和流体を測定します。.

インライン濁度センサ
OUSTF10

散乱光法および吸光度による濁度および浮遊懸濁物の測定

OUSTF10
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    0~200 FTU
    0~200 ppm DE

  • プロセス温度

    0~90 °C(32~194 °F)、連続
    最高130 °C(266 °F)、2時間

  • プロセス圧力

    最大10 MPa(1450 psi)
    (流通ホルダに応じて異なる)

アプリケーション

散乱光式濁度センサOUSTF10は、プロセス液体中の浮遊懸濁物、エマルジョン、不混和流体の測定に使用できます。このセンサにより、製品純度からフィルタの詰まりまで、期待するあらゆる情報を取得できます。結果として、製品およびプロセス品質を詳細に制御できます。OUSTF10は、超高温環境、危険場所(ATEX、FM)、サニタリプロセス(CIP/SIP)など、あらゆる環境に対応したバージョンが用意されています。

OUSTF10は以下のアプリケーションの濁度測定に使用されます:

  • 品質制御 / 純度監視

  • フィルタ監視

  • 復水の監視

  • 醸造所の濁度測定

  • 熱交換器の漏れ検知

  • 塩水の濁度測定

ATEXやFMなどの国際防爆認証を取得した本センサは、危険場所での使用に適しています。

利点

  • 高精度で高感度な純度監視により製品品質を向上

  • 少ないメンテナンスで長期運転および安定した動作を提供できます

  • 光路長の長いNIRフィルタ(オプション)により色による測定エラーを最小化

  • 熱交換器の漏れを確実に検知

  • CIP(定置洗浄)およびSIP(定置滅菌)に対応

  • 防爆認定取得済み

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products