本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
仕様一覧
-
最大測定誤差
Density: ±0.01g/cm³ (internal variable)
Temperature: ±0.5K
Sound velocity: 2m/s (internal variable) -
測定範囲
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
Sound velocity 600 to 2000 m/s
Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³ -
プロセス温度
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
-
測定物のプロセス温度
0~100 °C(32~212 °F)
-
接液部材質
Stainless steel1.4571 (316 Ti)
アプリケーション
The portable Teqwave T offers the most flexible application possibilities for temporary in situ liquid analysis in your plant or laboratory. With just one device, you can monitor concentration values at various measuring points and thus maximize your product quality at minimum operational expenditure. The mobile transmitter with its pre-configured measuring points allows you to use Teqwave T perfectly matched to your production needs.
The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected
Temporary concentration measurement of liquids at various measuring points in plant & laboratory
Device properties
Insertion length: 180 mm (7 in)
Accurate and independent of flow profile
Robust, portable transmitter with Li-ion battery 2300 mAh
Large color display with 4 operating keys
Integrated data storage for max. 3000 measured values
利点
Easy, fast and efficient – real-time in situ liquid analysis
Versatile applications – one device for changing tasks
Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor
Cost-saving – surveillance of product quality without sampling
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks
Fast, straightforward operation without metrology knowledge – pre-configured measuring points
Efficient plant monitoring – up to 8 hours of mobile operation without external power supply
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
技術仕様書(TI)
Teqwave T Technical Information
Measuring device with surface acoustic wave Technology
Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement –
individually for your processEN JA 29/05/201906/11/2017言語:
英語
バージョン:
29/05/2019
ファイルサイズ:
223 KB
ファイル名:
TI01382DEN_0219.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Teqwave T Operating Instructions
Measuring device with acoustic surface wave technology
EN JA 03/06/201906/11/2017言語:
英語
バージョン:
03/06/2019
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA01824DEN_0219.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing the connection cable
Teqwave F, I, T, H
EN JA 26/03/202101/12/2017言語:
英語
バージョン:
26/03/2021
ファイルサイズ:
526.9 KB
ファイル名:
EA01229DA2_0221.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN JA 04/11/202201/10/2021言語:
英語
バージョン:
04/11/2022
ファイルサイズ:
357.4 KB
ファイル名:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Teqwave
EAC Special Documentation
言語:
英語
バージョン:
17/09/2024
ファイルサイズ:
857.2 KB
ファイル名:
SD03317DEN_0124-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Teqwave T Quick Guide
Teqwave T
Quick GuideEN JA 06/11/2017言語:
英語
バージョン:
06/11/2017
ファイルサイズ:
268.9 KB
ファイル名:
SD02145DEN_0117.pdf
-
-
-
ケーススタディ(CS)
Flüssigkeitsanalyse bei der Oberflächenbehandlung
Hug Oberflächentechnik AG vertraut Teqwave T
言語:
ドイツ語
バージョン:
13/02/2019
ファイルサイズ:
701.8 KB
ファイル名:
CS01586DDE_0119_Hug.pdf
-
-
-
ケーススタディ(CS)
L'analyse de liquides dans le cadre du traitement de surface
Hug Oberflächentechnik AG fait confiance au Teqwave T
言語:
French
バージョン:
13/02/2019
ファイルサイズ:
526.3 KB
ファイル名:
CS01586DFR-0119-Hug AG-BD.pdf
-
-
-
ケーススタディ(CS)
Messbar und testbar: Monitoring mit Teqwave
Borer Chemie AG vertraut auf Endress+Hauser für
effiziente Bauteilreinigung言語:
ドイツ語
バージョン:
13/01/2023
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
CS01770D06DE0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-