![Picture of concentration measuring device Teqwave H for liquid analysis in hygienic applications Picture of concentration measuring device Teqwave H for liquid analysis in hygienic applications](/__image/a/9304238/k/c5164eb9bd203cd0472ab899eaa24a3ce932ee7e/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Teqwave%20H%20%2F%20D9HB%20Concentration%20measuring%20device%20for%20real-time%20liquid%20analysis%20in%20hygienic%20applications%20-%20PP01.jpg)
本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
仕様一覧
-
最大測定誤差
Density: ±0.01g/cm³
Temperature: ±0.5K
Sound velocity: 2m/s -
測定範囲
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
Sound velocity 600 to 2000 m/s
Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
Density 0.7 to 1.5 g/cm³ -
測定範囲
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
Sound velocity 600 to 2000 m/s
Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
Density 0.7 to 1.5 g/cm³ -
プロセス温度
0 to 120°C (32 to 248 °F)
-
測定物のプロセス温度
0 to 120°C (32 to 248 °F)
-
プロセス圧力
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
-
最大プロセス圧力
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
アプリケーション
Teqwave H is ideal for real-time liquid analysis in hygienic applications like spirits and soft drink production. End customers and equipment manufacturers value its highly accurate in situ concentration measurement and hygienic design. Teqwave reduces the operational expenditure by monitoring various measuring parameters at once. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs by flexible definition and extension of your application range.
The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected
Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes
Device properties
Nominal diameter: DN 25 (1")
Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG)
Accurate and independent of flow profile
Industry-compliant, easy installation via DIN rail and pipe mounting set
3.5" TFT color touch screen or LED indication
4-20 mA, Modbus TCP
利点
High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms
Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling
Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks
Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization
Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years
![Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 Xpert製品:困難なアプリケーションに対応](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
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
技術仕様書(TI)
Teqwave H
Ultrasonic concentrationmeter
EN JA 04/02/202201/04/2021言語:
英語
バージョン:
04/02/2022
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01573DEN_0221-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Teqwave H
Ultrasonic concentrationmeter
Modbus TCPEN JA 04/02/202201/04/2021言語:
英語
バージョン:
04/02/2022
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
BA02084DEN_0221-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Teqwave H
Ultrasonic concentrationmeter
EN JA 04/02/202201/04/2021言語:
英語
バージョン:
04/02/2022
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
KA01501DEN_0221-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing the connection cable
Teqwave F, I, T, H
EN JA 26/03/202101/12/2017言語:
英語
バージョン:
26/03/2021
ファイルサイズ:
526.9 KB
ファイル名:
EA01229DA2_0221.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Installing mounting set and seal
Teqwave H
EN JA 26/03/2021言語:
英語
バージョン:
26/03/2021
ファイルサイズ:
438.9 KB
ファイル名:
EA01316DA2_0121.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN JA 04/11/202201/10/2021言語:
英語
バージョン:
04/11/2022
ファイルサイズ:
357.4 KB
ファイル名:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Teqwave H Questionaire
Teqwave H Questionaire
EN JA 01/03/2022言語:
英語
バージョン:
01/03/2022
ファイルサイズ:
109.8 KB
ファイル名:
SD02943DEN_0122.pdf
-
-
-
ケーススタディ(CS)
Kontinuierliche Brix-Messung von Softdrinks
Teqwave H löst manuelle Refraktometermessung bei Kreuzberg Quelle ab
言語:
ドイツ語
バージョン:
01/05/2022
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
CS01734D06DE0122_Kreuzberg-Quelle.pdf
-
-
-
ケーススタディ(CS)
Continuous Brix measurement of soft drinks
Teqwave H replaces manual refractometer measurement at Kreuzberg Quelle
言語:
英語
バージョン:
01/05/2022
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
CS01734D06EN0122_Kreuzberg-Quelle.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
Teqwave H
Real-time, in-line concentration measurement for highest quality
言語:
英語
バージョン:
18/12/2020
ファイルサイズ:
4.7 MB
ファイル名:
IN01171DEN_0120.pdf
-