本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
仕様一覧
-
プロセス温度
0 to 50°C
32 to 122 °F -
プロセス圧力
0 to 6 bar abs.
0 to 87 psi
アプリケーション
CAV01 allows for monitoring of up to 5 parameters when a Memosens Wave CAS80E spectrometer or a Viomax CAS51D nitrate/SAC sensor is installed. Thanks to the sensors' fast response times and continuous measurements, unexpected events in the process are identified at an early stage. The assembly's integrated pressure cleaning ensures extended maintenance intervals. CAV01 enables accurate measurements at low flows of 0.1 to 10 l/h, resulting in a minimum water loss.
CAV01 flow assembly is suitable for by-pass measurement of various parameters such as SAC54, TOCeq, CODeq, BODeq, DOCeq, turbidity, TSS, APHA/Hazen, nitrate in the following applications:
Drinking water treatment and network monitoring
Quality control of all measuring points in drinking water production
Raw water monitoring
Process water treatment and monitoring
Water re-use monitoring
Cooling water and condensate
Monitoring of municipal and industrial wastewater
Control of aeration basins
利点
Extended maintenance intervals thanks to optimized, automatic pressure cleaning.
Minimum water loss: Precise measurement at low sample flow
Robust design: Suitable for process pressures up to 6 bar (87 psi) and temperatures up to 50 °C (122 °F)
Full compatibility with all path lengths of Memosens Wave CAS80E and Viomax CAS51D
Simple installation thanks to pre-mounted wall bracket and fixed sensor orientation
Fast maintenance thanks to tool-free deinstallation
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
技術仕様書(TI)
TI CAV01
光学センサ用の流通ホルダ
EN JA 30/07/2024言語:
日本語
バージョン:
30/07/2024
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
TI01797CJA_0124-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA CAV01
光学センサ用の流通ホルダ
EN JA 30/07/2024言語:
日本語
バージョン:
30/07/2024
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
BA02211CJA_0124-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA CAV01
Flow assembly for optical sensors Viomax CAS51D and Memosens Wave CAS80E
EN JA 27/04/2023言語:
英語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
1015.2 KB
ファイル名:
EA01472CEN_0123-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA CAV01 kit, seal set
for the CAV01 flow assembly
EN JA 14/08/2023言語:
英語
バージョン:
14/08/2023
ファイルサイズ:
977.1 KB
ファイル名:
EA01477CEN_0123-00.pdf
-