©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
アプリケーション
Flexdip CYA112は、開放型水槽、水路、またはタンクにセンサを浸漬するためのモジュール式ホルダです。チェーン式、固定式、フロート式など、ほぼすべてのセンサ取付に対応し、クイックファスナによりMemosensまたは固定ケーブル付きセンサを迅速かつ安全に取付・取外しができます。優れた柔軟性を備え、低コストで測定点の設置を最適化できます。
Flexdip CYA112は、下記施設の開放型水槽、水路、またはタンクに計測機器を設置するためのモジュール式ホルダです。
Flexdip CYH112ホルダと組み合わせることにより様々な固定方法を選択できます。
Flexdipシリーズは以下のパラメータ測定センサに対応します。
pH/ORP
導電率
溶存酸素
濁度
汚泥界面
塩素
UV吸光度
硝酸
利点
計測場所ごとに最適なシステムを構築することができます。
Memosensセンサに対応し、簡単に設置/交換することができます。
固定ケーブル付きのセンサをよじれないように設置することができます。
設置と保守が簡単です。
堅牢な設計:最大0.6 MPa(87 psi)のプロセス圧力に対応
成功事例
-
-
AVRにおけるpH測定の自動化システム
ロッテルダムのBotlekにあるAVR Wasteは、年間170万トンの残留廃棄物を処理しています。Endress+HauserがどのようにpH測定を最適化したかを、ご覧ください。
-
排水中のpH測定ポイントの自動化
ドイツのStadeのDow工場では、生産排水処理におけるpHモニタリングにEndress+Hauserのソリューションを採用しています。
-
ピュアで高品質なビールとクリーンな排水を実現
Heineken(ハイネケン)が、Endress+HauserのViomax CAS51Dデジタル硝酸塩/SACセンサを使用して、ブラジルの環境を保護するためのあらゆる規制に対応しています。詳細をご覧ください。
-
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
-
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです
-
-
-
材質
浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ:ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング:POM - GF
Oリング:EPDM
-
外形寸法
浸漬ホルダ口径:40 mm(1.57 inch)
長さ:600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch)
-
-
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです
-
-
-
材質
浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ:ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング:POM - GF
Oリング:EPDM
-
外形寸法
浸漬ホルダ口径:40 mm(1.57 inch)
長さ:600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch)
-
-
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです
-
-
-
材質
浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ:ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング:POM - GF
Oリング:EPDM
-
外形寸法
浸漬管の直径:40 mm(1.57 inchl)
長さ:600、1200、1800 および 2400 mm
(23.6、47.2、70.9 および 94.5 inch)
-
-
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです
-
-
-
材質
浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ:ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング:POM - GF
Oリング:EPDM
-
外形寸法
浸漬ホルダ口径:40 mm(1.57 inch)
長さ:600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch)
-
-
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
-
-
材質
浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ:ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング:POM - GF
Oリング:EPDM
-
外形寸法
浸漬ホルダ口径:40 mm(1.57 inch)
長さ:600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch)
-
-
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです
-
-
-
材質
浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ:ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング:POM - GF
Oリング:EPDM
-
外形寸法
浸漬ホルダ口径:40 mm(1.57 inch)
長さ:600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch)
-
-
-
-
-
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
最もダウンロードされているファイル
-
Flexdip CYA112
水/廃水処理用の浸漬ホルダ
|
EN
|
JA
|
|
13/12/2019
|
|
|
|
29/05/2012
|
|
|
|
01/05/2009
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
13/12/2019
|
ファイルサイズ:
|
1.5 MB
|
ファイル名:
|
TI00432CJA_1419.pdf
|
-
Flexdip CYA112
廃水処理用ホルダ
|
EN
|
JA
|
|
13/12/2019
|
|
|
|
21/08/2013
|
|
|
|
01/05/2009
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
13/12/2019
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
BA00432CJA_1419.pdf
|
22 ドキュメント
-
|
EN
|
JA
|
|
13/12/2019
|
|
|
|
29/05/2012
|
|
|
|
01/05/2009
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
13/12/2019
|
ファイルサイズ:
|
1.5 MB
|
ファイル名:
|
TI00432CJA_1419.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
13/12/2019
|
|
|
|
21/08/2013
|
|
|
|
01/05/2009
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
13/12/2019
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
BA00432CJA_1419.pdf
|
-
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
08/03/2022
|
ファイルサイズ:
|
4.8 MB
|
ファイル名:
|
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
|
-
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
言語:
|
ドイツ語
|
バージョン:
|
08/03/2022
|
ファイルサイズ:
|
4.6 MB
|
ファイル名:
|
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
|
-
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
Anwendungen
言語:
|
ドイツ語
|
バージョン:
|
27/04/2023
|
ファイルサイズ:
|
2.4 MB
|
ファイル名:
|
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
|
-
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applications
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
02/12/2021
|
ファイルサイズ:
|
3.2 MB
|
ファイル名:
|
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
|
-
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
12/01/2024
|
ファイルサイズ:
|
6.3 MB
|
ファイル名:
|
CP01313CJA_0223.pdf
|
-
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
08/02/2024
|
ファイルサイズ:
|
5.8 MB
|
ファイル名:
|
pH selection guide_CP00010C.pdf
|
-
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applications
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
27/04/2023
|
ファイルサイズ:
|
2.5 MB
|
ファイル名:
|
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
|
-
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
Applikationen
言語:
|
ドイツ語
|
バージョン:
|
01/12/2021
|
ファイルサイズ:
|
3.3 MB
|
ファイル名:
|
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
-
キット CYA112: ゴムプラグ + 保護キャップ
図面番号
オーダーコード
10,12
71096704
-
キット アダプタ CCS5xD CCY112用
-
キット CYA112: クイックファスナー用 O-リングセット
-
キット CYA112: 浸漬チューブ用 O-リング
-
-
マルチファンクショナルクランプリング, CYA112,
-
-
三角カラビナ (チェーンクリップ), CYA112,
-
-
センサアダプタ 内ネジNPT3/4 から 外ネジG1
-
センサアダプタ 内ネジG3/4 から 外ネジG1
-
センサアダプタ 内ネジPG13.5 から 外ネジG1
-
-
-
測定チューブ D=40mm, L=150mm, V4A M36/G1インチ
-
測定チューブ D=40mm, W=45o, V4A, M36/G1 インチ
-
測定チューブ D=40mm, W=90o, V4A, M36/ G1インチ
-
測定チューブ D=40mm, L=600mm, V4A M36/M36
-
測定チューブ D=40mm, L=1200mm, V4A M36/M36
-
-
-
-
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。