-
技術仕様書(TI)
OUA260
日本語版 - 08/2021 |
OUSAFxx および OUSTF10 センサ用流通ホルダ
0~130 °C (32~194 °F)
最大 2 MPa (300 psi)。材質、口径、プロセス接続による。
OUA260は吸光度、色度、濁度測定用の最高クラスの流通ホルダです。高サニタリ設計で生体適合性認定を取得しており、お客様の製品を汚染から確実に保護するための厳しい要件に応えます。幅広いプロセス接続および材質を選択可能で、あらゆるアプリケーションに対応し、腐食性のある測定物でも高い性能を発揮します。さらに、低体積セルによりセンサの応答時間が短く、迅速に測定値を提供します。
OUA260流通ホルダは以下のセンサと組み合わせて使用されます:
OUSAF12 浮遊懸濁物および色度測定用センサ
OUSAF22 色度センサ
OUSAF44 UV吸光度センサ
OUSAF46 UV吸光度センサ
OUSTF10 濁度および浮遊懸濁物測定用センサ
主に以下のアプリケーションで使用されます:
クロマトグラフィ制御
フィルタ処理監視
色度測定
遠心分離機の制御
たんぱく質の濃度測定
濁度測定
相分離検知
OUA260は各種防爆認定を取得しています。シリアル番号が記載された製薬証明書を用意
低体積の流通ホルダによりサンプル消費を大幅に削減
CIP(定置洗浄)およびSIP(定置滅菌)に最適
USPクラスVI準拠の生体適合性認定
Ra=0.4 µm(16 µinch)の電解研磨表面仕上げによる高いサニタリ性
EG 2023/2006および1935/2004に準拠
幅広い材質とプロセス接続により様々なアプリケーションに対応
様々な光学窓の材質や光路長が用意されており、あらゆるプロセスに適合可能
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
Expertise en analyses physico-chimiques
言語: |
French |
バージョン: |
07/09/2016 |
ファイルサイズ: |
1.7 MB |
ファイル名: |
CP01110CFR-0616-Photomètres de process.pdf |
水質分析に関する高度な専門知識
言語: |
日本語 |
バージョン: |
16/04/2024 |
ファイルサイズ: |
2.5 MB |
ファイル名: |
CP01110CJA_0216_0424_Process photometer.pdf |
Experiencia en análisis de líquidos
言語: |
スペイン語 |
バージョン: |
27/01/2015 |
ファイルサイズ: |
1.7 MB |
ファイル名: |
CP01110C23ES_0115_LR.pdf |
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
07/09/2016 |
ファイルサイズ: |
4.5 MB |
ファイル名: |
CP01110 Process photometer_DE_2016_lowres.pdf |
Expertise in liquid analysis
言語: |
英語 |
バージョン: |
07/09/2016 |
ファイルサイズ: |
4.6 MB |
ファイル名: |
CP01110 Process photometer_EN_2016_LowRes.pdf |
Inline quality measurement in sugar production
言語: |
英語 |
バージョン: |
18/01/2021 |
ファイルサイズ: |
1 MB |
ファイル名: |
AI01153CEN_0121_High-quality sugar and no bittersweet surprise.pdf |
Inline-Qualitätsmessung inder Zuckerproduktion
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
18/01/2021 |
ファイルサイズ: |
1.2 MB |
ファイル名: |
AI01153CDE_0121_Guter Zucker und keine bittersuesse Ueberraschung.pdf |