キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Flowfit CPA240 - 高温/高圧にも対応する流通ホルダ

流通ホルダ
Flowfit CPA240

化学、石油化学、電力産業向けの耐久性の高いホルダ

CPA240
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    PVDFバージョン:0~120 °C(32~248 °F)
    ステンレスバージョン:-15~+150 °C(5~302 °F)
    EPDM:-15~+140 °C(5~284 °F)

  • プロセス圧力

    PVDFバージョン:最大800 kPa、50 °C時(最大116 psi、122 °F時)
    ステンレスバージョン:最大1 MPa(最大145 psi)

アプリケーション

Flowfit CPA240は高温/高圧の過酷なアプリケーションにも対応する流通ホルダです。各種接続に対応するFlowfitには3台のセンサを取り付けることができ、プロセスに柔軟に適応します。センサの取付けと取外しが容易なため、メンテナンスや再校正の時間を短縮できます。

Flowfit CPA240は、以下のアプリケーションで配管に取り付けて使用できます。

  • 化学産業

  • 石油化学産業

  • 発電所およびごみ焼却プラント

  • 抽出冶金および金属加工

  • 飲用水処理施設

最大1 MPa(ステンレス)または0.8 MPa(PVDF)までの圧力に対応します。

利点

  • 電極ホルダの取付けと取外しが容易(校正などの作業時間を短縮)

  • 各種コネクタおよび設置バージョンにより、柔軟なプロセス接続が可能

  • GORE-TEX製のフィルタにより凝結を抑制

  • 120 mmセンサまたはオプションの洗浄ユニット用3箇所の取付場所により設置工数を削減

旧機種