キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
過酷な環境におけるラボ測定およびスポットサンプリング用の堅牢なMemosens pH電極

デジタルpHセンサ
Memosens CPL59E

厳しい要件の測定物におけるラボ測定およびランダムサンプリング用の堅牢なMemosens 2.0 pHセンサ

CPL59E
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    pH 0~14

  • プロセス温度

    0~135 °C (32~275 °F) (0~100 °C (32~212 °F) アプリケーション範囲)

  • プロセス圧力

    100 kPa、プロセスの連続測定には対応していません

アプリケーション

Memosens CPL59Eは、他のセンサがその状況に対応できない場合に、最高の力を発揮します。このpH電極は、化学産業やプロセス産業などの過酷な条件に適しています。イオントラップにより、酸化剤に対する高い安定性がもたらされます。これにより、センサおよび接合部はドリフトや不正確な測定から保護されます。

Memosens CPL59Eは、以下に適しています。

  • オンライン測定ループの点検

  • 採取サンプルの分析(現場およびラボ)

  • 定期点検が推奨されるプロセスポイントでの測定

以下のアプリケーションに対応:

  • 測定物のpH値設定

  • 化学産業のプロセス水

  • 中和​

  • 混合液モニタリング

利点

  • イオントラップにより、酸化剤などの過酷な環境でも優れた性能と長期安定性を実現

  • 防汚性のある大型のPTFE製接合部により目詰まりを防止

  • 革新的なMemosens 2.0テクノロジー:真のプラグアンドプレイと最適なトレーサビリティ

  • 内蔵温度センサによる自動登録と温度補償

  • 必要な品質管理のための改ざん防止されたデータ保存機能(例:シリアル番号、校正履歴)

  • Memosensテクノロジー
    Memosens 2.0:更なる最先端のセンサ技術を搭載

    Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上