キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
OUSAF22 NIR/VIS吸光度センサは危険場所やサニタリプロセスでの色度および純度を監視します。

色度測定センサ
OUSAF22

色度および純度監視用のNIR/VIS吸光度センサ

OUSAF22
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    0~2.5 AU

  • プロセス温度

    0~90 °C(32~194 °F)、連続
    最高130 °C(266 °F)、2時間

  • プロセス圧力

    最大10 MPa(1450 psi)
    (流通ホルダに応じて異なる)

アプリケーション

OUSAF22は、電磁スペクトル可視領域において液体の色度をインラインで高精度測定が可能なセンサです。わずかな色の変化を測定して最高レベルの製品品質を確保します。さらに、あらゆるカラースケールに準拠した迅速な比色測定が可能なため、複雑で高額なサンプリングは不要です。OUSAF22は危険場所での使用(ATEX、FM)からサニタリプロセス(CIP/SIP)にいたるまで、あらゆる環境での使用に対応します。

OUSAF22は以下のアプリケーションの色度測定に使用されます:

  • 品質制御 / 純度監視

  • 着色料投与量

  • 変色制御

  • 蒸留監視

本製品は以下のような様々な産業に適しています:

  • ライフサイエンス産業

  • 化学産業

  • 食品および飲料産業

  • 石油・ガス産業

  • 浄水

カラースケール測定:APHA/Hazen、Pt、EBC、ASBC、ASTM、ICUMSA、Lovibond

ATEXやFMなどの国際防爆認証を取得した本センサは、危険場所での使用に適しています。

利点

  • 高精度で高感度な色度および純度監視により製品品質を向上

  • 高速で直接のインライン測定によりコストがかかるサンプリングやラボでの計測が不要

  • 標準カラースケール(APHA/Hazenなど)に準拠した値

  • 少ないメンテナンスで長期運転および安定した動作を提供

  • 優れたフィルタ性能により高いリニアリティを確保

  • CIP(定置洗浄)およびSIP(定置滅菌)に対応

  • 防爆認定取得済み

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products