キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
OUSBT66 NIR吸光度センサは細胞増殖、バイオマスプロセス、藻類培養を監視します。

菌体濃度およびバイオマス測定用センサ
OUSBT66

発酵および結晶化アプリケーション用のサニタリNIR吸光度センサ

OUSBT66
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    0~4 AU
    0~8 OD(光路長に応じて異なる)

  • プロセス温度

    0~90 °C(32~194 °F)
    最高135 °C(最大2時間)

  • プロセス圧力

    最大絶対圧1 MPa(90 °C時)
    (最大150 psi(194 °F時))

アプリケーション

OUSBT66 NIR吸光度センサは菌体濃度、バイオマスプロセス、藻類バイオマスシステム、結晶化プロセスを監視します。信頼性の高い高精度な測定値をリアルタイムで適用することにより、プロセスおよび製品歩留まりを最適化します。センサはCIP/SIP耐性がありオートクレーブ可能なサニタリデザインです。NISTトレーサブルな認証済みのクリップオンフィルタを備えたOUSBT66は、校正と検証が極めて容易です。

OUSBT66センサは以下のようなライフサイエンスアプリケーションにおいて菌体濃度、バイオマス、浮遊懸濁物を測定します:

  • 細菌発酵における菌体濃度

  • 哺乳類の細胞培養アプリケーション

  • 発酵プロセスにおけるバイオマス

  • 藻類濃度の監視

  • 結晶化プロセスの監視

  • 浮遊懸濁物測定

OUSBT66はラボ規模、パイロット規模、生産規模のあらゆるファーメンタおよびバイオリアクタに最適です。

利点

  • リアルタイム測定によりプロセスと製品歩留まりを最適化

  • 高度なラボとの相関関係により信頼性の高い高精度な測定値を提供

  • NISTトレーサブルなクリップオンフィルタにより検証と校正が容易 - 複雑な液体校正が不要

  • シールや隙間のないサニタリ仕様のステンレスボディとサファイア光学窓

  • CIP/SIP洗浄およびオートクレーブに対応

  • 様々な光路長やセンサ長が用意されており、あらゆるファーメンタやバイオリアクタに対応可能

  • 標準ホルダまたはヘッドプレート取付け用のPG 13.5ネジ

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products