キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Cleanfit CUA451 - 濁度測定用リトラクタブルホルダ

濁度測定用ホルダ
Cleanfit CUA451

水/廃水処理および公共アプリケーション用リトラクタブルホルダ

CUA451
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • プロセス温度

    0~85 °C(32~185 °F)

  • プロセス圧力

    マニュアル組立操作の場合 :最大 200 kPa
    流体圧力 :最大 1 Mpa

アプリケーション

Cleanfit CUA451はあらゆる分野の濁度および浮遊懸濁物(SS)測定用のリトラクタブルホルダです。ストップボルト、Oリングシール、ボールバルブによりプロセスとセンサを完全に分離できます。これにより、プロセスを中断したり配管やタンクを空にしたりすることなく、センサを操作できます。さらに、プロセスおよび操作上の安全性が強化され、測定点全体のメンテナンス作業を大幅に簡素化できます。

Cleanfit CUA451 は以下のアプリケーションで使用される濁度センサ用リトラクタブルホルダです。

  • 廃水処理施設:
    - 返送汚泥ラインの監視
    - 汚泥の遠心分離監視
    - 初沈汚泥および汚泥処理

  • 飲用水およびプロセス水:
    - 水製造プロセスの汚泥処理
    - フィルタ監視とフィルタの逆流監視
    - 相分離プロセスの監視

  • フィルタ監視とフィルタの逆流監視

  • あらゆる産業のユーティリティ:
    - 汚泥処理
    - 返送ライン
    - 冷却水監視

利点

  • あらゆるアプリケーションに対応:「1つですべてのアプリケーションに対応」というコンセプトに基づいて構造が最適化されており、プロジェクト処理の高速化、ライフサイクルマネージメントの単純化を実現します。

  • 簡単で安全なメンテナンス:プロセスを中断することなくセンサのサービスおよび洗浄が可能

  • 堅牢なデザイン:最大プロセス1 MPa(145 psi)、手動操作時は最大0.2 MPa(29 psi)

  • 容易かつ短時間の操作:洗浄接続口を利用してセンサをプロセスから取り外すことなく洗浄が可能

旧機種

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性